AD8460:14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流の任意波形発生器

2025年05月20日

AD8460は、「ビット・イン、パワー・アウト」の高電圧、高出力の高速ドライバで、容量性負荷に対し高電圧(最大±40V)で大きな出力電流(最大±1A)と高いスルー・レート(最大±1800V/µs)を実現できるよう最適化されています。14ビット高速DAC、高電圧、高出力電流(HV-HI)のアナログ・ドライバとフォルト・モニタリングおよび保護回路を組み合わせたAD8460は、任意波形生成(AWG)、プログラマブル電源、高電圧の自動試験装置(ATE)など、高出力のアプリケーションに最適です。

AD8460:14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流の任意波形発生器

2025年05月20日
AD8460は、「ビット・イン、パワー・アウト」の高電圧、高出力の高速ドライバで、容量性負荷に対し高電圧(最大±40V)で大きな出力電流(最大±1A)と高いスルー・レート(最大±1800V/µs)を実現できるよう最適化されています。14ビット高速DAC、高電圧、高出力電流(HV-HI)のアナログ・ドライバとフォルト・モニタリングおよび保護回路を組み合わせたAD8460は、任意波形生成(AWG)、プログラマブル電源、高電圧の自動試験装置(ATE)など、高出力のアプリケーションに最適です。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成