LTC3883 LTC3883-1
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.28
製品情報
- PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
- 遠隔測定法のリード・バックにはVIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、故障が含まれています。
- プログラマブルな、電圧、電流制限、デジタル・ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、OV/UV/OC、および周波数同期(250kHz~1MHz)
- 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
- 16ビットA/Dコンバータおよび12ビットD/Aコンバータ内蔵
- ハイサイド電流検出アンプを内蔵
- ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
- NチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵
電力変換
- 広いVIN範囲:4.5V~24V
- VOUT 範囲:0.5V~5.4V
- アナログ電流モード制御ループ
- 最大6相の高精度PolyPhase®電流共有
- インダクタDCRの自動キャリブレーション
- 最小オン時間:45ns
- 32ピン(5mm× × 5mm)QFNパッケージを採用
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3883/LTC3883-1は、PMBus準拠シリアル・インターフェースを備えたPolyPhase対応のDC/DC同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。これらのコントローラは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたLTpowerPlay™ソフトウェア開発ツールによってサポートされている固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用しています。
スイッチング周波数、出力電圧、およびデバイス・アドレスは、外付けの設定抵抗を使用して設定できます。更に、パラメータはデジタル・インターフェースを介して設定、またはオンチップEEPROMに格納できます。
LTC3883/LTC3883-1は、Burst Mode®動作、不連続(パルス・スキップ)モード、または連続インダクタ電流モードに合わせて構成できます。LTC3883は5Vのリニア・レギュレータを内蔵していますが、LTC3883-1は電力損失を最小にするため外部の5V電源を使用します。
LTC3883/LTC3883-1は、5mm × 5mmの32ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- テレコム・システム
- インテリジェントでエネルギー効率の高い電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 5
インフォメーション 1
製品情報 1
ビデオ 6
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3883EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH-1#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883EUH-1#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH-1#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3883IUH-1#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3883
- LTC3883-1
Linduino 3
LTpowerCAD 2
- LTC3883 Project - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Rsense Current Sensing (6.5-24V to 1.8V @ 20A)
- LTC3883 Project - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Inductor DCR Current Sensing (6.5-24V to 1.8V @ 20A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3883
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。