LT8705

製造中

入力電圧および出力電圧が80Vの同期整流式4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1本のインダクタで、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 入力電圧範囲:2.8V(EXTVCC > 6.4Vが必要)~80V
  • 出力電圧範囲:1.3V~80V
  • NチャネルMOSFETゲート・ドライバ4回路入り
  • 同期整流動作:最大98%の効率
  • 入力電流と出力電流のモニタ・ピン
  • 同期可能な固定周波数:100kHz~400kHz
  • 入力電流、入力電圧、出力電流、および出力電圧の帰還ループを内蔵
  • クロック出力を使用してダイ温度をモニタ可能
  • 38ピン(5mm × 7mm) QFNパッケージおよびTSSOPパッケージで供給。TSSOPパッケージは、改善された電圧動作に合わせて修正

LT8705は、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作する高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、入力電流、入力電圧、出力電流、および出力電圧の帰還ループを内蔵しています。入力電圧範囲が2.8V~80V、出力電圧範囲が1.3V~80Vと広いので、LT8705はほとんどの太陽電池システム、自動車システム、通信システム、電池駆動システムに適合します。

LT8705には、どの帰還ループがアクティブであるかを示すサーボ・ピンがあります。また、MODEピンにより、軽負荷時の動作をBurst Mode®、不連続導通モード、連続導通モードのいずれかに選択できます。この他に、3.3V/12mAのLDO、同期可能な固定動作周波数、内蔵ゲート・ドライバ、調整可能なUVLO、最大レベルをプログラム可能な入力電流および出力電流モニタ機能を備えています。

   
LT8705  
LT8705A Improved, pin-to-pin compatible version of LT8705. Recommended for all new designs

アプリケーション

  • 高電圧の昇降圧コンバータ
  • 入力電流または出力電流制限コンバータ

LT8705
入力電圧および出力電圧が80Vの同期整流式4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ
Telecom Voltage Stabilizer Efficiency and Power Loss Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LT8390 新規設計に推奨 スペクトラム拡散機能付き60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8705
  • LT8705A

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8705
  • LT8705A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1924A

LT8705EUHF Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 80V; VOUT = 48V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1924A is a high performance buckboost converter featuring the LT8705 that can operate from input voltages above, below or equal to the output voltage. The demo board input range is 36V to 80V. The output is optimized for 48V at 5A, with the output current limit set at 7A. (The circuit will operate with lower input voltage than 36V if load current is reduced).

DC1924A
LT8705EUHF Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 80V; VOUT = 48V @ 5A
DC1924A Demo Board DC1924A Demo Board DC1924A Demo Board DC1924A Demo Board DC1924A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品