製品概要

機能と利点

  • CrossCore Embedded Studio用lwIPスタックには、リアルタイムのオペレーティング・システム(RTOS)が必要です。
  • CrossCore Embedded Studioとシームレスに統合。
  • 円滑で手早い使用感覚の実例を保有。

一般的なTCP/IPプロトコルの大半に対応:

  • 複数のネットワーク・インターフェースにまたがるパケット転送を含むIP(インターネット・プロトコル)
  • ネットワークの維持管理とデバッグのためのICMP(インターネット制御通知プロトコル)
  • UDP(ユーザ・データグラム・プロトコル)(実験的なUDP-Lite拡張機能を含む)
  • DHCP(ダイナミック・ホスト設定プロトコル)
  • 輻輳制御、RTT、推定、高速リカバリ/高速再送信を含むTCP(伝送制御プロトコル)
  • イーサネット用ARP(アドレス解決プロトコル)
  • オプションのバークレー類似(BSD)ソケットAPI

製品概要

軽量TCP/IP(lwIP)は、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。BSD様のソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェースを備えており、これによって既存のネットワークやソケットのアプリケーションをお使いの組み込みプラットフォームに容易に移行できます。

これは、lwIP TCP/IPスタックとアナログ・デバイセズのBlackfin®およびADSP-SC5xx SHARC®プロセッサ・ファミリを結び付ける役割を果たします。サポート対象のすべてのイーサネット・ドライバは、CrossCore Embedded Studioで提供されます。このスタックは、CrossCore Embedded Studioとシームレスに統合され、スタックを構成するためのユーザ・インターフェースを提供します。

LwIPの実装は、最終更新(リビジョン2.7.0)に至るまでの表示されたハードウェア・プラットフォームでテストされています。

CROSSCORE®ツールのサポート: Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643) 問い合わせ先

ダウンロードおよび関連ソフトウェア

Product Downloads

Lightweight TCP/IP Stack for CrossCore® Embedded Studio (Rev. 2.6.0)

This version of Lightweight TCP/IP Stack for CrossCore® Embedded Studio (Rev. 2.6.0) requires CrossCore Embedded Studio version 2.6.0 or later

Middleware

Operating Systems and Middleware

Analog Devices, in collaboration with several Alliance partners, provides the following operating system and middleware offerings to enable a user-friendly programming environment for applications developed using the Blackfin® and SHARC® processor families. These real-time kernels and services software seamlessly integrate with CrossCore® Embedded Studio.

設計ツール

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツールの一覧を掲載しております。

Software Development Tools

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

システム条件

  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(32ビットおよび64ビット)。
  • Windows 8.1 Pro/Enterprise(32ビットおよび64ビット)。
  • Windows 10 Pro/Enterprise(32ビットおよび64ビット)。
  • 2GHzのシングル・コア・プロセッサ。3.3GHzのデュアル・コア以上を推奨。
  • 1GBのRAM。4GB以上を推奨。
  • 2GBのディスク空き容量
  • 1つの未使用USBポート

関連するハードウェア (12)

EZ-Kits

12 EZ-Kits すべて表示