製品概要
機能と利点
- Enables quick breadboarding/prototyping
- User-defined circuit configuration
- Edge-mounted SMA connector provisions
- Easy connection to test equipment and other circuits
- Two independent circuits enhance flexibility
製品概要
The EVAL-FDA-2CPZ-24 is designed to aid in the evaluation of dual high speed differential amplifiers. The EVAL-FDA-2CPZ-24 is a bare board (that is, there are no components soldered to the board) that enables users to quickly prototype a variety of differential amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. The EVAL-FDA-2CPZ-24 evaluation board supports any of the Analog Devices, Inc., dual high speed differential amplifiers in 4 mm × 4 mm, lead frame chip scale packages (LFCSP).関連資料
技術記事 (1)
アナログ・ダイアログ
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。