White humanoid robot carries a box in a modern factory.

Upcoming Webinar:

Humanoid Robotics: Deterministic Motion Control & Edge AI Systems

Register Now

banner background image

産業用コネクティビティ技術

すべての機器がシームレスに情報を収集・共有する、インテリジェントで接続されたオートメーション環境を設計することが、産業用モノのインターネット(IIoT:インダストリアルIoT)の世界で成功するための鍵となります。産業用コネクティビティ技術により、中央制御室は工場フロア全体で作成される膨大な量のデータにアクセスできるようになり、遠隔工場管理、集中生産計画、およびリアルタイムの診断が可能になります。アナログ・デバイセズの豊富な産業専門知識と幅広いポートフォリオにより、お客様の最も困難な産業用コネクティビティの課題を解決するための適切なソリューションと将来対応可能な技術を得ることができます。

各分野のアプリケーションについて: 産業用コネクティビティ技術

  • アナログI/O & デジタルI/Oソリューション right arrow
  • ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション right arrow
  • 産業用イーサネット・ソリューション right arrow
  • 産業用ワイヤレス・コネクティビティ・ソリューション right arrow
  • IO-Linkソリューション right arrow
  • パワー・オーバー・データ(PoD)ソリューション right arrow
  • RS-485/RS-232/コントローラ・エリア・ネットワーク・ソリューション right arrow
アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログ入出力(I/O)デバイスは、長距離通信を可能にします。デジタル入出力(DIO)デバイスにより、コントローラは、ハードウェアを変更することなく、チャンネルをデジタル入力またはデジタル出力のいずれかとして電子的に構成できるため、使用可能なカード・タイプの制限がなくなります。

image
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション

ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション

アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)は、コスト効率が高いシンプルかつスケーラブルなSerDes技術で、新たなレベルの高速ビデオ・リンク性能を単線で実現できるよう設計されています。

image
産業用イーサネット・ソリューション

産業用イーサネット・ソリューション

エッジ・ツー・エンタープライズの、堅牢な産業用イーサネット・コネクティビティ・ソリューションは、最も過酷でタイム・クリティカルな環境にも耐え、ギガビットおよび10BASE-T1L接続への扉を開きます。

image
産業用ワイヤレス・コネクティビティ・ソリューション

産業用ワイヤレス・コネクティビティ・ソリューション

アナログ・デバイセズのワイヤレス通信ソリューションは、有線ネットワークを必要とすることなく、遠隔地やアクセスしにくい危険な場所にあるセンサーへの接続を可能にします。

image
IO-Linkソリューション

IO-Linkソリューション

IO-Link®インターフェースは、パワー・オーバー・ケーブル技術と信号伝達を組み合わせることで、スマート・センサーやアクチュエータとの通信を簡素化します。アナログ・デバイセズは、過酷な環境向けにデバイスPHYとマスターPHYの両方のインターフェースを実装しています。

image
パワー・オーバー・データ(PoD)ソリューション

パワー・オーバー・データ(PoD)ソリューション

パワー・オーバー・データ・ソリューションは、ポイント・ツー・ポイント・ネットワークとマルチドロップ・ネットワークの両方でシングル・ペア・ケーブルの使用を可能にし、ケーブル配線コストの削減と設置の簡素化を実現します。

image
RS-485/RS-232/コントローラ・エリア・ネットワーク・ソリューション

RS-485/RS-232/コントローラ・エリア・ネットワーク・ソリューション

RS-485は真のマルチポイント通信ネットワークをサポートし、RS-422はシンプレックス、マルチドロップ規格を満たします。アナログ・デバイセズは、絶縁型および非絶縁型のRS-485およびCANトランシーバを幅広く提供しています。

image
image
アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログ入出力(I/O)デバイスは、長距離通信を可能にします。デジタル入出力(DIO)デバイスにより、コントローラは、ハードウェアを変更することなく、チャンネルをデジタル入力またはデジタル出力のいずれかとして電子的に構成できるため、使用可能なカード・タイプの制限がなくなります。

image
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション

アナログ・デバイセズのギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)は、コスト効率が高いシンプルかつスケーラブルなSerDes技術で、新たなレベルの高速ビデオ・リンク性能を単線で実現できるよう設計されています。

image
産業用イーサネット・ソリューション

エッジ・ツー・エンタープライズの、堅牢な産業用イーサネット・コネクティビティ・ソリューションは、最も過酷でタイム・クリティカルな環境にも耐え、ギガビットおよび10BASE-T1L接続への扉を開きます。

image
産業用ワイヤレス・コネクティビティ・ソリューション

アナログ・デバイセズのワイヤレス通信ソリューションは、有線ネットワークを必要とすることなく、遠隔地やアクセスしにくい危険な場所にあるセンサーへの接続を可能にします。

image
IO-Linkソリューション

IO-Link®インターフェースは、パワー・オーバー・ケーブル技術と信号伝達を組み合わせることで、スマート・センサーやアクチュエータとの通信を簡素化します。アナログ・デバイセズは、過酷な環境向けにデバイスPHYとマスターPHYの両方のインターフェースを実装しています。

image
パワー・オーバー・データ(PoD)ソリューション

パワー・オーバー・データ・ソリューションは、ポイント・ツー・ポイント・ネットワークとマルチドロップ・ネットワークの両方でシングル・ペア・ケーブルの使用を可能にし、ケーブル配線コストの削減と設置の簡素化を実現します。

image
RS-485/RS-232/コントローラ・エリア・ネットワーク・ソリューション

RS-485は真のマルチポイント通信ネットワークをサポートし、RS-422はシンプレックス、マルチドロップ規格を満たします。アナログ・デバイセズは、絶縁型および非絶縁型のRS-485およびCANトランシーバを幅広く提供しています。

産業用コネクティビティ技術の信頼できるパートナー

接続された工場は、多数のノード間で重要な制御データを伝送するための堅牢なネットワークに依存しています。アナログ・デバイセズのスケーラブルな有線および無線ソリューションは、過酷な環境において低遅延と高信頼性を提供します。エッジ・デバイス・セキュリティのパイオニアでありリーダーであるアナログ・デバイセズは、セキュアなブート、アップデート、認証を提供することで、スマート・ファクトリの開発を加速し、シームレスに接続されたオートメーション機器や産業用センサーの開発の迅速化を支援します。

さらに詳しく

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成