banner background image

産業用ワイヤレス・コネクティビティ・ソリューション

産業環境では、単一のワイヤレス・コネクティビティ技術がすべてに適合することはありません。低消費電力、低帯域幅のソリューションは、時としてメーターを読み取るのに適していることもありますが、一方、混雑した工場フロアで自律走行する無人搬送車(AGV)は、常時センサーと通信するために広帯域幅のワイヤレス・コネクティビティを必要としています。アナログ・デバイセズは幅広いワイヤレス・コネクティビティのオプションを提供し、遠隔地や危険な場所への信頼性の高いアクセスを可能にします。

価値と利点

  • 幅広い無線のサポート:5G、Bluetooth® Low Energy、WirelessHART®、60GHz低遅延相互接続向けの完全なサブシステムを提供します。
  • 低電力エッジ:BLE 5.2を統合したDARWINマイクロコントローラがスマート・ファクトリを安全に駆動します。
  • ロボティクス・イノベーション:60GHz非接触リンクがロータリー・ジョイントを置き換え、保守/修理を不要にします。
  • システムの優位性:設計負担を軽減し、導入を加速し、信頼性の高い遅延のないリンクを確保します。

インテリジェント・エッジ技術を使用したお客様の成功事例

アナログ・デバイセズの革新的なアナログ、デジタル、ソフトウェア・ソリューションは、お客様が複雑な課題を解決し、製品イノベーションを加速させるのに寄与します。

Phoenixは、最終製品がどのようなものになるかというビジョンを持っており、独自のワイヤレス・コネクタを開発・製造することを決めていました。しかし、当社はRF技術に精通したパートナーを必要としており、そのパートナーとしてアナログ・デバイセズを見つけることができました。

フランク・ハケマイヤー(Frank Hakemeyer)通信インターフェース担当マーケティング/開発ディレクタ|Phoenix Contact

産業用ワイヤレス・コネクタと未来の工場

アナログ・デバイセズの60GHzワイヤレス・データ・リンク技術を使用した完全なワイヤレス・コネクタ・ソリューションをご紹介します。産業用ソリューションの世界的リーダーであるPhoenix Contact社との設計協力についてご覧ください。

Signals+で続きを読む
carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

さらに表示

Arrow image

トレーニングおよびサポート

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ