ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)ソリューション
カメラとディスプレイは、常にその数が増え画質が向上しており、ビデオ伝送にはより高速なデータ・レートが必要となっています。アナログ・デバイセズのGMSL™は、このようなトレンドに対応し、このプロセスでのシステム・アーキテクチャを簡素化しています。GMSLは、カメラからコンピュータへ、コンピュータ間で、コンピュータからディスプレイへとビデオをリンクし、伝送します。GMSLの革新は次世代へと続き、より高性能なコンピュータやソフトウェア定義アプリケーションのための高度な機能と性能が実現されます。
アナログ・デバイセズは、新世代のGMSLにこれまでの世代との下位互換性を持たせることで、1つのGMSL世代から次の世代への移行を容易にしています。
価値と利点
- 業界をリードする性能:ADI GaNパワー・アンプは、厳しいセンシング、増幅、通信の要件を満たします。
- 開発の加速:包括的な設計サポートにより市場投入までの時間を短縮します。
- 顧客メリット:単一ケーブルによるマルチビデオ伝送で差別化されたシステムを可能にします。
- システム効率:重量、コスト、消費電力、複雑性を低減し、ASIL対応し、適応型EQを備えています。
GMSLユニバーシティで専門知識を深める
アナログ・デバイセズの無料学習リソース
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL™)のパワーを解き放ち、複雑さを簡素化し、イノベーションを推進するために設計された専門家主導のコースをご利用ください。
- オートモーティブ、インダストリアル、さらにその先へ
- 迅速で実践的なレッスン+認定
ソリューション・リソース
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}