banner background image

アナログI/O & デジタルI/Oソリューション

アナログ・デバイセズは、デジタルI/O、アナログI/O、ソフトウェア設定可能なI/Oを含むインテリジェントI/Oデバイスのすべての製品を提供しています。これらの製品により、I/O密度を高め、構成可能なI/Oの組み合わせを使用してインテリジェント・プラットフォーム・ソリューションを提供することができます。

価値と利点

  • 業界をリードする性能:ADI GaNパワー・アンプは、要求の厳しいセンシング、増幅、通信をサポートします。
  • 開発の加速:堅牢な設計サポートが市場投入までの時間を短縮します。
  • 顧客メリット:単一ケーブルによるマルチビデオ伝送は差別化されたシステムを可能にします。
  • システム効率:小型、低電力、ASIL対応、適応型EQ内蔵、高い堅牢性と柔軟性を備えています。

インテリジェント・エッジ技術を使用したお客様の成功事例

アナログ・デバイセズの革新的なアナログ、デジタル、ソフトウェア・ソリューションは、お客様が複雑な課題を解決し、製品イノベーションを加速させるのに寄与します。

Honeywellはアナログ・デバイセズとのコラボレーションによりBMSに革命を起こしています。ビルのオーナーは、多額の先行投資をすることなく、より少ない労力、より少ない環境負荷で、配線をアップグレードし、強化することができるようになりました。

スレーシュ・ヴェンカタラヤル(Suresh Venkatarayalu)、 Honeywell最高技術責任者(CTO)

先進的なBMSテクノロジーを開発したHoneywell、古いビルのエネルギー効率を高めるための新たな手段を実現

古い商業ビルは、旧式のシステムのため、エネルギー効率の要求を満たすのが難しくなっています。この課題に対処するため、Honeywell社はアナログ・デバイセズと提携し、アナログ・デバイセズのシングルペア・イーサネット(T1L)およびソフトウェア設定可能な入出力(SWIO)ソリューションを活用することで、BMSソリューションの柔軟性、回復力、およびエネルギー効率の強化を支援しました。

Signals+で続きを読む

シグナル・チェーン

(10)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

buy sample product image
AD-SWIOT1L-SL
ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1Lに対応した評価および開発プラットフォーム

さらに表示

Arrow image

トレーニングおよびサポート

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ