製品概要

機能と利点

  • Easy Evaluation of the MAX14906
  • Configurable as Type 1/3 or Type 2 Digital Input or High-Side or Push-Pull Digital Output
  • SafeDemag™ for Safe Turn-Off of Unlimited Inductance in Digital Output Modes
  • Accurate Internal Current Limiter for Type 1/3 or Type 2 Digital Inputs
  • Support Load Current Up to 1.2A per Channel
  • Works with USB2PMB2# or USB2GPIO# Adapter and Munich GUI Software
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout
  • RoHS Compliant

製品概要

アプリケーション

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 分散制御システム(DCS)
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • PLCシステム

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発