banner background image

産業用イーサネット・ソリューション

アナログ・デバイセズの産業用イーサネット・コネクティビティ・ソリューションは、重要なデータをアプリケーション全体に確実に配信し、シームレスな接続と運用効率を実現します。

価値と利点

  • 完全なコネクティビティ:産業用イーサネットのソリューションにより、産業機器、計測機器、その他機器間のデバイス・ネットワークを可能にします。
  • 高い信号品質:PHY技術により、10/100Mbpsおよび1Gbpsで低遅延、低消費電力の堅牢なデータ伝送を確保します。
  • プロセッサ効率:MAC PHYにより低消費電力プロセッサの再利用が可能になります。
  • 柔軟なネットワーク:エッジ・スイッチ技術がネットワーク効率を向上させます。

インテリジェント・エッジ技術を使用したお客様の成功事例

アナログ・デバイセズの革新的なアナログ、デジタル、ソフトウェア・ソリューションは、お客様が複雑な課題を解決し、製品イノベーションを加速させるのに寄与します。

Honeywellはアナログ・デバイセズとのコラボレーションによりBMSに革命を起こしています。ビルのオーナーは、多額の先行投資をすることなく、より少ない労力、より少ない環境負荷で、配線をアップグレードし、強化することができるようになりました。

スレーシュ・ヴェンカタラヤル(Suresh Venkatarayalu)、 Honeywell最高技術責任者(CTO)

先進的なBMSテクノロジーを開発したHoneywell、古いビルのエネルギー効率を高めるための新たな手段を実現

古い商業ビルは、旧式のシステムのため、エネルギー効率の要求を満たすのが難しくなっています。この課題に対処するため、Honeywell社はアナログ・デバイセズと提携し、アナログ・デバイセズのシングルペア・イーサネット(T1L)およびソフトウェア設定可能な入出力(SWIO)ソリューションを活用することで、BMSソリューションの柔軟性、回復力、およびエネルギー効率の強化を支援しました。

Signals+で続きを読む

シグナル・チェーン

(15)

以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

buy sample product image
AD-SWIOT1L-SL
ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1Lに対応した評価および開発プラットフォーム
buy sample product image
DEMO-ADIN1100D2Z
SPoE/APLを含む10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディア・コンバータ、ADIN1100およびADIN1200イーサネットPHYとLTC4296-1 PSEコントローラを搭載
buy sample product image
EVAL-ADIN1100
ADIN1100の堅牢な産業用の低消費電力10BASE-T1L PHYの評価、およびADIN1200イーサネットPHYを使用した10BASE-Tへのメディア・コンバータの評価

さらに表示

Arrow image

トレーニングおよびサポート

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ