RS-485/RS-232/コントローラ・エリア・ネットワーク・ソリューション
アナログ・デバイセズは、RS-485、RS-232、CANトランシーバの業界最大級のポートフォリオを提供し、多様な接続ニーズに対応します。RS-485は、最大256台の機器との長距離、ノイズに強い通信をサポートし、産業用途に最適です。RS-232は、よりシンプルで短距離のポイント・ツー・ポイント・リンクに適しています。CANはRS-485と同様の堅牢性を提供しますが、より高い信頼性と通信階層のためにメッセージ・アービトレーション(調停)機能が追加されます。
価値と利点
- 堅牢な通信:RS-485およびCANトランシーバは、産業システムにおいてエラー検出、マルチノード対応、および信頼性の高いリアルタイム動作を提供します。
- レガシー・サポート:RS-232は、ポイントtoポイント接続や周辺機器において依然として一般的です。
- コスト効率:保護機能内蔵により、BOM、工場のダウンタイム、物流コストが削減されます。
- ビジネスへの影響:利益率が向上し、システムの信頼性が高まり、効率が上がります。
3.3Vまたは5Vで動作し、±60Vの障害に耐えるCANバス・トランシーバ
LTC2875のような堅牢なCANトランシーバが、現代のネットワーク・アプリケーションに不可欠な高耐電圧と広いコモン・モード動作範囲をどのように提供しているかをご覧ください。
RS-485の長距離化と高速化はどこまで可能か?
RS-485の伝送距離について、どの程度の距離でどのようにして、どの程度のデータ・レートを確実に達成できるか?
CANの実装ガイド
このアプリケーション・ノートでは、CANの使用方法について簡単に紹介しています。
シグナル・チェーン
ソリューション・リソース
製品
評価用ボード/キット
ADM3065E Evaluation Board
主な資料
デザイン・ノート
-
} else {
} }
PDF
Design Solutions 80 - Lifting the City’s Workers with CANbus
271.41K
-
} else {
} }
PDF
Design Solutions 81 - Ruggedize Your Production Floor with a CAN Bus Interface
309.38K
アプリケーション・ノート
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}