MAX33045E

製造中

20Mbps, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with ±40kV ESD Protection

Highest ESD RS-485 with Dual Voltage, 1/8 Load and ±25V Fault Protection

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Integrated Protection Increases Robustness
    • ±25V Fault-Protection Range on Driver Outputs/Receiver Inputs
    • High-ESD Protection
      • ±40kV HBM ESD per JEDEC JS-001
      • ±15kV Air-Gap ESD per IEC 61000-4-2
      • ±10kV Contact ESD per IEC 61000-4-2
    • Short-Circuit-Protected Outputs
    • True Fail-Safe Receiver Prevents False Transition on Receiver Input Short or Open Events
    • Hot-Swap Capability Eliminates False Transitions on Receiver Input Shorts or Open Events
  • High-Speed Data Rates up to 20Mbps
  • Enables up to 256 Nodes on the Bus
  • Wide -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAX33045E
20Mbps, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with ±40kV ESD Protection
MAX33045E/MAX33046E Simplified Block Diagram MAX33045E/MAX33046E Functional Diagram MAX33045E/MAX33046E Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX33046ESHLD

MAX33046Eの評価用キット

機能と利点

  • MAX33046E/MAX33045Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Arduino®/Arm® Mbed™プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33046Eシールドは、±25Vのフォルト保護、-7V~+12Vの拡張されたコモンモード範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護をA/Bデータ・ラインに備えた半二重RS-485トランシーバーのMAX33046Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • ファクトリーオートメーション機器
  • モーションコントローラ
  • プログラマブルコントローラ
  • 電気通信機器

MAX33046ESHLD
MAX33046Eの評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品