IO-Linkソリューション
市場をリードするアナログ・デバイセズのIO-Link製品は、センサー、アクチュエータ、ハブ(デバイス)、ゲートウェイ(マスター)用に高度に集積されたソリューションを提供し、エッジにさらなるインテリジェンスを付加します。IO-Linkは、インダストリ4.0を実現するための診断、設定機能、パラメータ設定、セルフ・コミッショニングを提供します。
価値と利点
- 堅牢な性能:高電圧耐性、内蔵保護機能、新しいステート・マシンによる高度な診断を備えたIO-Linkソリューションです。
- 小型設計:サイズを最適化したポートフォリオにより、小型形状で完全なIO-Link機能を提供します。
- 柔軟な統合:幅広いオプションが多様なシステム要件に対応します。
- システムの優位性:高い堅牢性、小型設計、豊富な診断機能により信頼性の高い動作を実現します。
IO-Linkトランシーバーによりデータ・リンクを管理することで、マイクロコントローラの選択肢が広がる理由
IO-Link デバイスのマイクロコントローラは、IO-Link 規格に規定されたタイミング要件を順守することに伴う課題をどのように克服できるのでしょうか。
IO-Linkハンドブック
アナログ・デバイセズのIO-Linkポートフォリオ全体と、この技術の主な特長と利点の詳細をご覧ください。
IO-Linkによるスマート・オートメーションの実現
アナログ・デバイセズのIO-Linkステート・マシンが、タイミングが重要なプロトコル・タスクからアプリケーション・マイクロコントローラをどのようにオフロードするかをご覧ください。
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックして利用可能な部品をご覧ください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。
ソリューション・リソース
リファレンス・デザイン
MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
MAXREFDES281
IO-Link to Pmod Adapter
MAXREFDES278
IO-Link 8チャンネル・ソレノイド・アクチュエータ
MAXREFDES277
Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor
MAXREFDES174
MAXREFDES174: IO-Link Distance Sensor
MAXREFDES173
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES171
IO-Link距離センサー
MAXREFDES165
Four-Channel IO-Link Master
ファイルおよびダウンロード
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}