パワー・オーバー・データ(PoD)ソリューション
アナログ・デバイセズは、ポイント・ツー・ポイント・ネットワークとマルチドロップ・ネットワークの両方でシングル・ペア・ケーブルの使用を可能にするパワー・オーバー・データ・ソリューションを提供します。データと電力は同じ単線ケーブルを共有するため、パワー・オーバー・データはケーブル配線コストを削減し、設置を簡素化します。アナログ・デバイセズは、ホーム・バス、PD-Link、SPoEの3つの補完的なPoD技術を提供しています。
価値と利点
- コストと簡便性:Power over Data(PoD)によりケーブルサイズ/コストを削減し、極性に依存しない2線式設置を簡素化します。
- 柔軟な統合:ホーム・バスは電力とデータを統合します。PD-Linkは、ソフトウェアに依存しないDCバランスにより、非ネイティブ・プロトコルをサポートします。
- プラグ&プレイ・イーサネット:SPoEはT1Lイーサネット向けに簡便なPoDの導入を提供します。
- システムの優位性:設置が容易で、ケーブル・コストを大幅に削減します。
ヒート・ポンプの迅速な設置
アナログ・デバイセズのホーム・バス・トランシーバ(MAX22288およびMAX22088)が、素早く設置でき、サーモスタットやセンサーを小型化するマルチドロップ、電力供給バックボーンの設計をどのように容易にするかをご覧ください。
アナログ・デバイセズのホーム・バス・パワー・オーバー・データ・ソリューション
ホーム・バス用トランシーバは、動的なケーブル終端処理によって通信を強化し、より長いケーブルとより高いデータ・レートでの信号品質を向上させます。このウェビナーでは、ホーム・バスのパワー・オーバー・データ技術を紹介し、マルチノード・システムの設計上のヒントを提供します。
ソリューション・リソース
評価用ボード/キット
TMC5130-HBS-KIT
Evaluation Board for TMC5130-HBS-KIT
MAX22088EVKIT
MAX22088の評価キット
MAX22288EVKIT
MAX22288の評価用キット
開発者ツールおよびリソース
LTspice®
シミュレーション・モデル
アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}