製品概要
機能と利点
- MAX22288の簡便な評価
- 57.6kbpsバス給電アプリケーション用の設計
- 選択式の外付け部品により9.6kbps~200kbpsの動作に対応
- ±1kVのライン/GND間およびライン/ライン間サージ保護を備えた堅牢な設計
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22288の評価用キット(EVキット)は、ホームバス・システム(HBS)対応トランシーバーのMAX22288を評価するための実証済みデザインを提供します。
このEVキットは、MAX22288の全機能を備えた評価用ボードを含んでいます。MAX22288は、通常は外部電源が供給されるHBSアプリケーションで使用します。
アプリケーション
- ビルコントローラ
- HVAC
- 産業用IoT
対象となる製品
関連資料
-
MAX22288EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22288 Data Sheet (Rev. 0)2021/09/27PDF578K
-
MAX22288EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M