産業用有線コネクティビティ技術

現在でも、有線コネクティビティ技術は産業分野において広く用いられています。従来のシリアル・インターフェースは、既存のファクトリ・ネットワークで広く展開され、中断のない高性能な接続が確保されています。これらのインターフェースは簡便ですが、イーサネットでは使用可能で制御レベルで広く用いられている、直接的なIPアドレス指定機能が利用できません。また、未来の工場においては新しい機器と古い機器が共存する必要がありますが、最新の有線コネクティビティ技術はこの相互運用性を容易なものにします。

卓越した性能、堅牢性、および伝送距離を提供するアナログ・デバイセズの有線コネクティビティ・ソリューションは、最新の有線シリアル技術および有線イーサネット技術を利用しています。エッジのセンサーやアクチュエータへのラスト・マイルのコネクティビティには、10BASE-T1LおよびIO-Link®が使用されます。高速のアプリケーションには、低遅延ギガビット・イーサネット、MLVDS、およびRS-485を使用します。産業用PCコネクティビティに対しては、アナログ・デバイセズは、クラス最高の堅牢性を備えた最新の絶縁型USBソリューションを提供しています。

Icon of ethernet connector interface

産業用イーサネット

システム設計を最適化し、低消費電力、低遅延、堅牢なギガビットPHY、MAC PHY、およびスイッチ技術を使用したイーサネット・コネクティビティを追加できます。アナログ・デバイセズの100Mビット・コネクティビティ向け事前認証済みマルチプロトコル・リファレンス設計を使用すると、2ポート・デバイスのコネクティビティ・ソリューションがただちに構築できます。

産業用イーサネットの概要

Icon of IO-Link logo

IO-Linkソリューション

IO-Linkを使用したインテリジェントな接続型センサーおよびアクチュエータを作製することで、デバイスが自動的にデバイス自体の識別と構成を行うために構成と性能検証に要する時間を削減できます。アナログ・デバイセズでは、業界最先端の堅牢で機能が強化されたセット・ソリューションと、全機能検証済みの広範なリファレンス設計を用意しています。

Icon of RS-485 connector interface

シリアル・コネクティビティ・ソリューション

アナログ・デバイセズのiCoupler®およびisoPower®絶縁技術を使用し、過酷な工業環境においても堅牢で低ノイズのコネクティビティが実現できるよう設計された、広範な絶縁型および非絶縁型のRS-485、RS-232、RS-422、RS-562、およびCANトランシーバーから選択していただけます。

インターフェースと絶縁に関する詳細

 Icon of USB logo

絶縁型USBソリューション

小型のUSBポート・アイソレータによってはじめて、スマート・インダストリ、デジタル・ヘルス、計測器などでの広帯域幅アプリケーション向けに、USB 2 0のハイ・スピード動作と強化された堅牢性が可能となりました。これらのUSBアイソレータによって、信号の完全性、EMCコンプライアンス、実証済みのiCoupler堅牢性に向けたデザインインがどのように容易になるかをご紹介します。

USBアイソレータの詳細

「未来の工場」に焦点を置いた技術

産業用イーサネット

3D image of ADIN1300 chip carrier

ADIN1300

10Mbps/100Mbps/1Gbpsの堅牢な産業用低遅延、低消費電力イーサネットPHY

絶縁型USB

3D image of ADUM4165 chip carrier

ADuM4165

絶縁型USB 2.0ハイ、フル、ロー・スピード向け5.7kV実効値のデジタルアイソレータ

RS-485

3D image of ADM2867E chip carrier

ADM2867E

±15kVのIEC ESD性能を備えた5.7kV実効値信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー

アナログ・デバイセズのIO-Linkが選ばれる理由

IO-Link用のゲートウェイ・デバイスとセンサー・デバイスの両方を完備したポートフォリオを持つアナログ・デバイセズには、低消費電力で効率の高いIO-Linkプラットフォームの設計を支援するために必要な専門知識があります。ソリューション開発を手早く簡単に行うための実証済みリファレンス設計を活用するか、システム・セットアップを加速する設定ソフトウェアを備えたアナログ・デバイセズの評価用キットをお試しください。業界最小のフォーム・ファクタにより、アナログ・デバイセズは、システムのフットプリントを最大で50%削減しながらも、複数の外部保護部品が不要となる優れた堅牢性を実現しています。

io-chart