ADM2582E

製造中

2.5kVの信号/電源絶縁能力と±15kVのESD保護能力を備えた、全2重/半2重RS-485トランシーバ(16Mbps)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 半2重または全2重に構成可能な絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ
  • isoPower®内蔵の絶縁型DC/DCコンバータ
  • RS-485入出力ピンでの±15kVのESD保護
  • ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に対応
  • データレート:16Mbps
  • 5Vまたは3.3Vで動作
  • 1つのバスに最大256ノードを接続可能
  • オープン/ショート・サーキットに対してフェイル・セーフなレシーバ入力
  • 高いコモンモード過渡耐性:25kV/µs超
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL 1577:
      • VISO = 2500V rms(1分間)
    • CQC GB4943.1
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)(申請中)
      • VIORM = 524V peak
    • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
    • 高集積、20ピンのワイドボディSOICパッケージ

ADM2582E/ADM2587Eは、±15kVのESD保護能力を備えたフル集積の信号/電源絶縁型データ・トランシーバであり、マルチポイント伝送線での高速通信に最適です。ADM2582E/ADM2587Eには絶縁型DC/DC電源が統合されており、外部のDC/DC絶縁ブロックは不要です。

これらのデバイスは、平衡伝送線向けに設計されており、ANSI/TIA/EIA-485-A-98およびISO 8482:1987(E)に適合しています。

アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、3チャンネルのアイソレータ、スリーステート差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバ、アナログ・デバイセズのisoPower DC/DCコンバータを1つのパッケージに統合しています。これらのデバイスは、5Vまたは3.3Vの単電源で給電され、フル集積の信号/絶縁型RS-485ソリューションを実現します。

ADM2582E/ADM2587Eドライバは、アクティブ・ハイのイネーブル機構を備えています。アクティブ・ローのレシーバ・イネーブル機構も備わっており、これを用いると、ディスエーブル時にレシーバ出力は高インピーダンス状態になります。

これらのデバイスには、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能があり、出力の短絡やバス接続が過剰な消費電力の原因となるような状況から保護できます。これらのデバイスは、工業用温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、高集積の20ピン、ワイドボディSOICパッケージを採用しています。 

ADM2582E/ADM2587Eには、トランスを通じて電力を伝達するために高周波スイッチング部品を用いる、isoPower技術が採用されています。プリント基板(PCB)のレイアウト作成中は、放射規格を満たすよう特に注意してください。基板レイアウト時の考慮事項の詳細については、アプリケーション・ノートAN-0971:isoPowerデバイスでのEMI放射の制御についての推奨事項を参照してください。 

アプリケーション
  • 絶縁型RS-485/RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • マルチポイント・データ伝送システム

ADM2582E
2.5kVの信号/電源絶縁能力と±15kVのESD保護能力を備えた、全2重/半2重RS-485トランシーバ(16Mbps)
ADM2582E/ADM2587E Functional Block Diagram ADM2582E/ADM2587E Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 4

技術記事 4

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM2567E 新規設計に推奨 3kV実効値、全二重25Mbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
ADM2565E 新規設計に推奨 3kV実効値、半二重25Mbps、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバー、±15kV IEC ESD対応
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-2LCANRS485

EVAL-2LCANRS485評価用ボード

機能と利点

  • ADM3053信号および電源絶縁型CANトランシーバー
  • ADM2582E信号および電源絶縁型全/半二重RS-485トランシーバー
  • 低放射の2層基板、EN55032クラスAに適合
  • 6V~9V電源を供給する独立型オンボードLDOレギュレータ、ADM3053およびADM2582E電源ピンに5Vを供給
  • スクリュー端子コネクタには以下が含まれています。
    • LDOレギュレータへの6V~9Vの外部電源入力
    • VCCピン(ADM2582E)への直接電源
    • VIOピン(ADM3053およびADM2582E)への直接電源
    • TXDピン、RXDピン、RE_Nピン、およびDEピン信号
    • CANフィールドバス・ピン、CANHおよびCANH
    • RS-485フィールドバス・ピン、Y、Z、A、およびB
  • ガルバニック絶縁CANおよびRS-485フィールドバス・ポート

製品詳細

アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするADM3053およびADM2582Eでは、ロジック側信号絶縁チャンネルにアナログ・デバイセズのisoPower® DC/DCコンバータが統合されており、レギュレーションおよび絶縁された電力が供給されます。EVAL-2LCANRS485EBZ評価用ボードは、2層プリント基板(PCB)のレイアウトの最良実施例を実証しています。このボードは、EN 55032に従ってテストされており、クラスA制限値に合格しています。

EVAL-2LCANRS485EBZには、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)向けADM3053信号および電力とRS-485向けADM2582E信号および絶縁トランシーバーが搭載されています。EVAL-2LCANRS485EBZでは、両方のトランシーバーのすべての入出力機能を使用できます。

ADM3053とADM2582Eは直接ピン互換ではありませんが、EVAL-2LCANRS485EBZには代わりに2個のADM3053デバイスまたは2個のADM2582Eデバイスを搭載できます。

ADM3053およびADM2582Eの詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できるADM3053およびADM2582Eデータシートを参照してください。EVAL-2LCANRS485EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
EVAL-ADM2582E

ADM2582E 4-layer Evaluation Board

機能と利点

  • 2.5 kV rms power and signal isolated RS-485/RS-422 transceiver
  • PCB layout optimized for EN55022 radiated emissions according to the AN-1349 Application Note
  • ADM2582E passes EN55022 Class A (certification available)
  • 2-layer printed circuit board (PCB) layout that minimizes PCB material cost
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • Configurable as half-duplex or full-duplex
  • 5 V or 3.3 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals

製品詳細

The ADM2582E power and signal isolated RS-485 transceivers have two options for easy evaluation: the EVAL-ADM2582EEBZ 4-Layer EN55022 Class B Radiated Emissions Compliant Evaluation Board or the EVAL-ADM2582EEMIZ 2-Layer EN55022 Class A Radiated Emissions Compliant Evaluation Board. Both evaluation boards options are populated with an ADM2582E 20-lead wide-body SOIC component.

The EVAL-ADM2582EEBZ evaluation board is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through its transformer. The 4 layer board layout was generated using the guidelines provided in the AN-0971 Application Note, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices. The EVAL-ADM2582EEBZ evaluation board was tested at an independent test facility. The evaluation board passed the IEC 61000-4-5 surge testing up to 2 kV.

The EVAL-ADM2582EEMIZ is designed to reduce emissions generated by the high frequency switching elements used by the isoPower® technology to transfer power through the ADM2582E/ADM2587E integrated transformer. The 2 layer board layout is generated using the guidelines provided in the AN-1349 Application Note, PCB Implementation Guidelines to Minimize Radiated Emissions on the ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422 Transceivers. The EVAL-ADM2582EEMIZ evaluation boards are tested and certified to pass EN55022 Class A.

EVAL-2LCANRS485
EVAL-2LCANRS485評価用ボード
EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-ADM2582E
ADM2582E 4-layer Evaluation Board
ADM2582E Evaluation Board ADM2582E Evaluation Board - Bottom View ADM2582E Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品