MAX15053
MAX15053
製造中高効率、2A、電流モード、同期ステップダウンスイッチングレギュレータ
市場で最も小型かつ高効率の2Aソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
Viewing:
製品の詳細
- ディスクリートソリューションより設計が簡素化および小型化
- RDS(ON)が30mΩ (typ)のハイサイドMOSFETおよび18mΩ (typ)のローサイドMOSFET内蔵(5Vの場合)
- スイッチング周波数:1MHz (出荷時調整済み)
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
- 無料のEE-Sim®デザインおよびシミュレーションツールでサポート
- 高性能によって幅広いPoL (ポイントオブロード)アプリケーションに最適
- 出力電圧精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- 連続出力電流:2A (全温度範囲)
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 調整可能な出力:0.6V~最大で0.94 x VIN
- 軽負荷時および重負荷時の高効率によって消費電力と発熱を低減
- 効率:96% (3.3V/2A出力時)
- RDS(ON)が30mΩ (typ)のハイサイドMOSFETおよび18mΩ (typ)のローサイドMOSFET内蔵(5Vの場合)
- 軽負荷時のスキップモード機能
- 電源の起動とシーケンスを制御してグリッチのないプロセッサ動作を実現
- イネーブル入力/パワーグッド出力によってシーケンスが可能
- プリバイアス出力への安全な起動
- 設定可能なソフトスタート
- 外部リファレンス入力を使用してソフトスタートを直接駆動可能
- 内蔵保護機能によって電源の信頼性が向上
- 過電流および過熱から完全保護
- 入力低電圧ロックアウト
- サイクル単位の過電流保護
高効率、電流モード、同期ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX15053は、電源スイッチを内蔵し最大2Aの出力電流を供給します。このデバイスは、2.7V~5.5Vで動作し、0.6V~入力電圧の最大94%の出力電圧を供給するため、分散電源システム、ポータブル機器、およびプリレギュレーションアプリケーションに最適です。
MAX15053は、高利得のトランスコンダクタンスエラーアンプによる電流モード制御アーキテクチャを採用しています。この電流モード制御アーキテクチャは、補償デザインを簡素化し、サイクルごとの電流制限、ラインおよび負荷過渡に対する高速応答を確保します。
MAX15053は、選択可能なスキップモード機能を備えており、電流消費を低減し、軽出力負荷時の効率向上を実現します。低RDS(ON)の内蔵スイッチによって、重大な意味を持つインダクタンスを最小限に抑制しながら、重負荷で高効率を実現するため、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト設計が容易になります。簡素なレイアウトと実装面積を使用することによって、新規設計を初回で完了させることができます。
MAX15053は、1MHzの出荷時較正済み、固定周波数PWMモード動作を特長とします。高スイッチング周波数は、PWM電流モードアーキテクチャとともに、コンパクトなオールセラミックコンデンサ設計を可能にします。
MAX15053は、突入電流を低減するコンデンサプログラマブルなソフトスタート、PREBIAS動作までの起動、および割込みや電源シーケンスに使用可能なPGOODオープンドレイン出力を備えています。
MAX15053は、3 x 3アレイの9ピンWLPパッケージ(1.5mm x 1.5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 分散電源システム
- IP電話
- ノートブック電源
- ポータブル機器
- リニアレギュレータ用プリレギュレータ
- サーバ電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX15053EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX15053EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX15053に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める