LTC3892

新規設計に推奨

低静止電流の60Vデュアル2相同期整流式降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V(絶対最大定格:65V)
  • 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 99% • VIN
  • 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
  • 外付けブートストラップ・ダイオード不要
  • 低い動作時IQ:29μA(1チャネルがオンしているとき)
  • ゲート駆動UVLOしきい値を選択可能
  • 位相をずらした動作により、必要な入力容量と電源起因のノイズを低減
  • 位相同期可能な周波数:75kHz~850kHz
  • プログラム可能な固定周波数:50kHz~900kHz
  • 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 電流制限値を選択可能(LTC3892)
  • ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル99%
  • パワーグッド出力電圧モニタ(LTC3892)
  • 低いシャットダウン時IQ:3.6μA
  • 小型32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ(LTC3892)
  • 小型28ピンTSSOPパッケージ(LTC3892-1)
LTC3892
低静止電流の60Vデュアル2相同期整流式降圧DC/DCコントローラ
High Efficiency Dual 5V/12V Output Step-Down Converter Efficiency vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2727A

LTC3892-2EUH Dual Output SEPIC And Buck Converter

製品詳細

Demonstration circuit 2727A is a high input voltage, high efficiency dual output DC/DC converter. It features the LTC®3892‑2, a low IQ, dual output, 2-phase synchronous step-down DC/DC controller. This demo board operates over a 6V to 40V input voltage range and produces a 3.3V at 10A and a 12V at 3A output.

The 12V output is designed using a SEPIC converter which allows a stable output voltage from an input voltage that can be above, below or equal to the output voltage. The 3.3V is provided using a synchronous step-down converter. These output voltages can easily be changed with certain modifications.

The gate drive voltage can be adjusted from 5V to 10V allowing the use of logic or standard level MOSFETs. The DC2727A supports three operation modes: forced continuous mode, pulse-skipping and Burst Mode® operation during light loads. Forced continuous mode reduces output voltage ripple and yields a low noise switching spectrum. The pulse-skipping and burst modes increased efficiency at light loads.

Both outputs of the DC2727A switch out of phase to reduce input filtering. The DC2727A supports selectable current limit and provides very low dropout operation with its 99% duty cycle capability. The DC2727A has a standard operating frequency of 250kHz, but can be adjusted in a range between 75kHz and as high as 850kHz. In addition, the LTC3892-2 integrates the bootstrap diodes which simplifies the design.

The DC2727A was designed to support multiple footprints of input/output capacitors and inductors to accommodate variety of applications. The data sheet of LTC3892-2 gives a complete description and application information, and must be read in conjunction with this demo board manual for DC2727A.

eval board
DC2493A

LTC3892EUH-2 Demo Board | 2-Phase Synchronous Buck Controller, 16V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 12V @ 30A

製品詳細

Demonstration circuit 2493A is a high output voltage capable, high efficiency synchronous PolyPhase® buck converter featuring the LTC3892EUH-2. The DC2493A has a wide input voltage range from 16V to 55V, and is capable of delivering up to 30A of output current. The output voltage of the DC2493A is set to 12V, however, the output voltage can go as high as 55V, with certain modifications. The DC2493A supports three operation modes: fixed-frequency modulation, pulse-skipping mode and Burst Mode® operation. Fixed-frequency mode of operation reduces output voltage ripple, and yields a low noise switching spectrum. Burst Mode operation employs a variable frequency switching algorithm that minimizes the input quiescent current and improves efficiency at light loads.

eval board
DC2190A-B

LTC3892EFE-1デモ・ボード | 2相降圧コントローラ、16V ≤ VIN ≤ 55V、VOUT = 12V @ 30A

製品詳細

デモ回路2190Aは、LTC3892EFE-1を搭載した、高出力電圧、高効率の同期PolyPhase®降圧コンバータです。このデモ回路には、2つのバージョンがあります。どちらのバージョンも入力電圧範囲は、16V~55Vです。DC2190A-Aは、12V/60A出力を提供する4相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス2台で構成されており、DC2190A-Bは、12V/30A出力を提供する2相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス1台で構成されています。

eval board
DC2190A-A

LTC3892EFE-1デモ・ボード | LTC3892-1(×2)4相降圧コントローラ、16V ≤ VIN ≤ 55V、VOUT = 12V @ 60A

製品詳細

デモ回路2190Aは、LTC3892EFE-1を搭載した、高出力電圧、高効率の同期PolyPhase®降圧コンバータです。このデモ回路には、2つのバージョンがあります。どちらのバージョンも入力電圧範囲は、16V~55Vです。DC2190A-Aは、12V/60A出力を提供する4相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス2台で構成されており、DC2190A-Bは、12V/30A出力を提供する2相インターリーブ動作を備えたLTC3892EFE-1デバイス1台で構成されています。

eval board
DC1998A

LTC3892EUHF Demo Board | Dual Sync Buck Controller, 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1998A is a high input voltage, high efficiency synchronous dual output buck converter featuring the LTC3892. The DC1998A has a wide input voltage range of 6V to 60V. The output voltages are set to 5V and 12V, however, the output voltage can be set almost as high as the input voltage (≤99% • VIN), with certain modifications. This demo board is capable of delivering up to 8A from the 5V output and up to 5A from the 12V output.

DC2727A
LTC3892-2EUH Dual Output SEPIC And Buck Converter
DC2727A_UG-1321 Application Circuit DC2727A_UG-1321 Application Circuit
DC2493A
LTC3892EUH-2 Demo Board | 2-Phase Synchronous Buck Controller, 16V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 12V @ 30A
DC2493A Demo Board DC2493A Demo Board DC2493A Demo Board DC2493A Demo Board DC2493A - Schematic
DC2190A-B
LTC3892EFE-1デモ・ボード | 2相降圧コントローラ、16V ≤ VIN ≤ 55V、VOUT = 12V @ 30A
DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A - Schematic
DC2190A-A
LTC3892EFE-1デモ・ボード | LTC3892-1(×2)4相降圧コントローラ、16V ≤ VIN ≤ 55V、VOUT = 12V @ 60A
DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A-A Demo Board DC2190A - Schematic
DC1998A
LTC3892EUHF Demo Board | Dual Sync Buck Controller, 6V ≤ VIN ≤ 60V; VOUT1 = 5V @ 8A, VOUT2 = 12V @ 5A
DC1998A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品