利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内部DDSクロック速度:400MSPS
  • 10ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 32ビットのチュニング・ワード
  • 位相ノイズ:-120dBc/Hz以下@1kHzオフセット(DAC出力)
  • 優れたダイナミック性能
  • SFDR:75dB以上@160MHz(±100 kHzオフセット)AOUT
  • シリアルI/O制御
  • 電源電圧:1.8V
  • ソフトウェアとハードウェア制御によるパワーダウン
  • 48ピンTQFP/EPパッケージ
  • PLL REFCLK逓倍器(4~20倍)
  • 1 個の水晶で駆動可能な内部発振器
  • 位相変調機能
  • 複数チップの同期が可能
AD9859
DDS、400MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS
AD9859 Functional Block Diagram AD9859 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 21

技術記事 21

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD9859

AD9859 Evaluation Board

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9859.


Please be aware that this product requires access to a computer with a parallel printer cable port.

EVAL-AD9859
AD9859 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品