OP184
製造中オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品情報
- 単電源動作
- 広い帯域幅:4MHz
- 低オフセット電圧:65μV
- ユニティ・ゲインで安定
- 高スルーレート:4.0V/μs
- 低ノイズ:3.9nV/√Hz
OP184 / OP284 / OP484は、レールtoレール入出力特性を備えた単電源のシングル、デュアル、およびクワッド・タイプの帯域幅4MHzのアンプです。この3種類のアンプは、+3~+36Vの電源電圧(または±1.5~±18V)で動作し、最低+1.5Vの単電源でも動作することが保証されています。
この3種類のアンプは、高いAC精度とDC精度の両方が要求される単電源アプリケーションに最適な製品です。OP184 / OP284 / OP484の帯域幅、ローノイズ、および高精度により、フィルタや計測機器を含む幅広いアプリケーションで利用できます。
この3種類のアンプのほかのアプリケーションとしては、携帯型の通信装置、電源の制御と保護、および幅広い出力範囲を持つトランスデューサ用のアンプまたはバッファなどがあります。またレールtoレールの入力特性を持つアンプが必要なセンサーには、ホール効果、ピエゾ電磁効果、および抵抗性トランスデューサなどがあります。
入力と出力の両方にレールtoレール特性を備えているため、単電源システムでマルチステージのフィルタを構築し、高いS/N比を維持できます。
OP184 / OP284 / OP484は、HOT拡張工業用温度範囲(1)(-40~+125℃)で仕様規定しています。シングルおよびデュアル・タイプは、8ピンのプラスチックDIPとSO表面実装パッケージで提供しています。クワッド・タイプのOP484には、14ピンのプラスチックDIPと14ピンの狭体SOパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 9
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| OP184ESZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP184ESZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP184ESZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| OP184FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| OP184FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| OP184FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 17, 2026 - 2026-0098 WAFER FAB |
||
| OP184ESZ | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP184FSZ | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| OP184ESZ | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP184FSZ | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 25, 2010 - 10_0277 Data Sheet change for OP184/OP284/OP484 |
||
| OP184ESZ | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL | 製造中 | |
| OP184ESZ-REEL7 | 製造中 | |
| OP184FSZ | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL | 製造中 | |
| OP184FSZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く