MAX9217

最終販売

27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 独自のデータ符号化によるDCバランスとEMIの低減を実現
  • 制御データをビデオブランキング時に送信
  • 5つの制御データ入力は単一ビット誤りから保護
  • 出力コモンモードフィルタによりEMI低減
  • 10mを超えるSTPケーブルを駆動
  • 広いリファレンスクロック許容範囲:±2%
  • ISO 10605 ESD保護
  • 独立した入力電源端子により1.8V~3.3Vのロジックとのインタフェースが可能
  • コア電源:+3.3V
  • 省スペースのTQFNおよびLQFPパッケージ
  • 動作温度:-40℃~+85℃
MAX9217
27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
MAX9217:ファンクションダイアグラム
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 3
MAX9209 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9213 最終販売 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9218 最終販売 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX9217EVKIT

MAX9217およびMAX9218の評価キット

機能と利点

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9217/MAX9218シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9217/MAX9218の評価キット(EVキット)は、27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9217および27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9218を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9217は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9218は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

MAX9217/MAX9218のEVキットのPCBは、MAX9217ECM+およびMAX9218ECM+がインストールされています。

アプリケーション

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCDディスプレイ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

MAX9218EVKIT

MAX9217およびMAX9218の評価キット

機能と利点

  • 27ビットパラレルインタフェース
  • Rosenbergerコネクタ(ケーブル同梱)
  • MAX9217/MAX9218シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)の個別評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9217/MAX9218の評価キット(EVキット)は、27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSシリアライザのMAX9217および27ビット3MHz~35MHzのDCバランス型LVDSデシリアライザのMAX9218を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX9217は、27ビットのパラレル入力データ(18ビットビデオおよび9ビット制御)をシリアルデータストリームにシリアル化します。MAX9218は、LVDSシリアル入力を非シリアル化し、18ビットパラレルビデオデータおよび9ビットパラレル制御データに変換します。

MAX9217/MAX9218のEVキットのPCBは、MAX9217ECM+およびMAX9218ECM+がインストールされています。

アプリケーション

  • 車載用エンタテイメントシステム
  • LCDディスプレイ
  • ナビゲーションシステムディスプレイ
  • ビデオカメラ

MAX9217EVKIT
MAX9217およびMAX9218の評価キット
MAX9218EVKIT
MAX9217およびMAX9218の評価キット

最新のディスカッション

MAX9217に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品