MAX8643
製造中スイッチ内蔵、3A、2MHzステップダウンレギュレータ
最大2.4MHzの周波数、超小型、超高効率3Aステップダウンレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.26
製品情報
- 37mΩ RDS(ON) MOSFETを内蔵
- 連続出力電流:3A
- 全負荷、全入力電圧、および全温度範囲の出力精度:±1%
- 2.35V~3.6V電源で動作
- 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
- ソフトスタートによって突入電源電流を低減
- 可変スイッチング周波数:500kHz~2MHz
- セラミック、ポリマ、および電解出力コンデンサに対応
- VIDで選択可能な出力電圧:
- 0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、および2.5V
- 過電流および温度過昇から完全保護
- DDRアプリケーションのシンク/ソース電流
- 鉛フリー、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
MAX8643は高効率スイッチングレギュレータであり、0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧で最大3Aの負荷電流を供給します。このICは2.35V~3.6Vで動作するため、ボードに搭載するポイントオブロードおよびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。総出力エラーは、全負荷、全入力電圧、および全温度範囲で±1%を下回ります。
MAX8643は、外付け抵抗で設定される500kHz~2MHzのスイッチング周波数範囲の固定周波数PWMモード動作が特長です。高周波動作によって、全セラミックコンデンサの設計が可能になります。また、高い動作周波数のため、外付け部品を小型化することもできます。
低抵抗の内蔵nMOSスイッチによって、重要なインダクタンスを最小値に抑えながら、重負荷で高効率を実現するため、ディスクリートソリューションに比べてレイアウトが容易になります。簡素なレイアウトと実装面積によって、新規設計を初回で完了させることができます。
MAX8643は、広帯域幅(14MHz以上)の電圧エラーアンプを備えています。電圧モード制御アーキテクチャと電圧エラーアンプによって、タイプIII補償方式を採用することができ、スイッチング周波数の最高20%まで最大ループ帯域幅を実現します。広ループ帯域幅は高速過渡応答をもたらすため、必要な出力コンデンサが低減し、全セラミックコンデンサ設計が可能になります。
MAX8643は、9つのプリセットされた出力電圧のいずれか1つを選択する2つのトライステート、ロジック入力を備えています。プリセットされた出力電圧によって、高コストの0.1%抵抗を使用せずに±1%出力電圧精度を実現することができます。さらに、0.6Vの内部リファレンス付きのフィードバックで2つの外付け抵抗を使用するか、または外部リファレンス電圧をREFIN入力に印加して、出力電圧をどのようなカスタマ値にも設定することもできます。MAX8643はコンデンサによるプログラマブルなソフトスタート時間を備え、入力突入電流を低減します。MAX8643は、鉛フリーで4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL
- RAID制御電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8643ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8643ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 8 | ||
| MAX8646 | 製造中 | スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8833 | 製造中 | デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8855 | 製造中 | デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX1945 | 製造中 | 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ |
| MAX1951 | 製造中 | 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ |
| MAX8505 | 製造中 | パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ |
| MAX1974 | 製造中 | 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ |
| MAX1972 | 製造中 | PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| MAX8688 | 製造中 | PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ |
| 製品 2 | ||
| MAX8658 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
| MAX8659 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める