MAX77840
MAX77840
製造中ModelGauge m5残量ゲージとUSB BC1.2検出を備えた3A降圧チャージャ
全機能内蔵、シングルチップバッテリマネージメントソリューション、1セルUSBアプリケーション用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品情報
- シングル入力スイッチ・モード・チャージャ
- 最大16Vの保護
- 入力動作範囲:最大13.4V
- 適応型入力電流制限(AICL)による入力電流制限:最大4.0A
- バッテリ充電電流制限:最大3.15A
- CC、CV、ダイの温度制御
- 小型インダクタ:0.47µHまたは1µHパッケージ
- 高効率
- USB-OTGリバース・ブースト対応、最大1.5A電流制限(設定可能)
- バッテリ真の切断FET内蔵
- RDS(ON) = 12.8mΩ
- 定格最大9ARMS、放電電流制限(設定可能、デフォルト4.5A)
- アダプタ・タイプ検出
- USBポート、USB DCP、USB HVDCPのD+/D検出
- BC 1.2準拠
- ModelGauge m5バッテリ残量ゲージ
- SOC精度±1%、校正サイクルなし、超低IQ
- エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
- セーフアウトLDO 1個
- 制御機能
- 出荷モードはONKEYを押してクリア
- ONKEYによる真のハードウェア・リセット
- 割込み出力を備えたI2C 3.0互換インターフェ-ス
- 9×9アレイWLP(3.87mm×3.96mm、0.4mmピッチ)
MAX77840は、3.15Aスイッチ・モード・チャージャおよびModelGauge™ m5残量ゲージで、リチウムイオン・バッテリ用のUSB BC1.2検出機能とSAFEOUT LDOを内蔵しています。
チャージャはすべてのスイッチを集積し、4MHzまたは2MHz(設定可能)のスイッチング周波数で動作するため、最小の外付け部品を選択したり、最小の熱放散を達成することができます。MAX77840は、モバイルPOS機器、携帯型医療用電子機器、その他のハンドヘルド機器などのデバイスに最適です。一般的なUSBアダプタを認識し、入力電流制限を自動的に設定するUSB BC1.2検出機能を備えています。MAX77840は、独自のMAXOTG保護機能により、最大1.5AのOTG電流を供給することができ、OTG出力電流を制限することで、高負荷のOTGでシステム電圧が崩壊するのを防ぎます。
ModelGauge m5は、正確なバッテリ残量ゲージを提供し、スタンバイまたはスリープ・モード時に極めて低いバッテリ電流(25µA、typ)で動作し、バッテリ駆動時間を延ばします。ModelGauge m5とチャージャの相互作用により、1つのICで優れた充電体験を得ることができます。
出荷モードがMAX77840に内蔵されており、デバイスが使用されていないときにバッテリの消耗を最小限に抑えます。MAX77840は、I2C 3.0互換のシリアル・インターフェースを備えています。MAX77840は、0.4mmピッチの3.87mm × 3.96mm、9 × 9ピン・アレイのウェハーレベル・パッケージ(WLP)で提供されます。
アプリケーション
- 産業用PC
- ポータブル医療機器
- モバイルPOS機器
- ワイヤレススピーカー
- 電子タバコ
- スマートホームオートメーション、センサー
- モノのインターネット(IoT)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77840EWG+ | WLCSP | ||
| MAX77840EWG+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2022 - 2228 TEST |
||
| MAX77840EWG+ | 製造中 | |
| MAX77840EWG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。