MAX77655

新規設計には非推奨

4つの出力を備えた低IQ SIMO PMIC、最大700mAの総出力電流を供給

20%小型で15%少ない部品数

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高集積
    • 4出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
      • 出力電圧範囲:0.5V~4.0V (全SIMOチャネル)
      • IQ:6.9µA (typ、低電力モードで2つの出力をイネーブル時)
      • 出力電流:700mA以上 (3.7VINおよび1.8VOUT時)
      • 効率:最大90% (3.7VINおよび1.8VOUT時)
  • 柔軟性および設定自由度
    • I2C対応インタフェース
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
  • 小型サイズ
    • 3.95mm2のウェハレベルパッケージ(WLP)
    • 16ピン、0.5mmピッチ、4 × 4アレイ
MAX77655
4つの出力を備えた低IQ SIMO PMIC、最大700mAの総出力電流を供給
MAX77655:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX77655EVKIT

MAX77655の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • 実装および完全試験済み
  • 電子負荷搭載
  • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • ADC搭載
  • 複数のオンキーオプションを評価
  • 広いインダクタパッドによって広範囲のケースコードに対応

製品詳細

MAX77655の評価キット(EVキット)によって、CCM単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)レギュレータおよびI2CインタフェースのMAX77655を容易に実験することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77655の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

MAX77655EVKIT
MAX77655の評価キット
MAX77655EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX77655に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品