MAX77641
製造中超低電力PMIC、3出力SIMO、150mA LDO、および電源シーケンサ内蔵
常時オン、低電力アプリケーション小型PMIC。3つのバックブースト出力、LDO、および電流シンクを備えたシングルインダクタ。
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 小型、高効率電源ソリューション
- 3出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 150mA LDO
- 3チャネル電流シンクドライバ
- 柔軟な電源シーケンサ
- GPIOおよびリセット出力
- 3出力SIMOによってバッテリ寿命を延長
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V (シングルセルリチウムイオン)
- 出力電圧範囲:0.8V~5.25V (フルデータシートの表1)
- 300mA以上の負荷に対応可能 (1.8VOUT、3.7VIN)
- サイズを小型化しながら全体のシステム効率を向上
- 従来のバックのようなドロップアウトなしで安定化を維持
- グリッチのないバックブースト動作
- 低自己消費電流
- シャットダウン電流:300nA
- 動作電流:5.6µA (3つのSIMOチャネル + LDOオン)
- 小型サイズ
- WLP (2.75mm × 2.15mm、最大高0.7mm)
- 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
- 総ソリューションサイズ:16mm2
MAX77640/MAX77641は、サイズと効率が非常に重要なアプリケーション用の低IQ電源ソリューションです。このデバイスは、3出力単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ、150mA LDO、および3チャネル電流シンクドライバを内蔵しています。
SIMOは2.7V~5.5Vの入力で動作します。出力は、注文時のオプションに応じて0.8V~5.25Vの範囲で個別に設定可能です。各出力は、バック動作とブースト動作の間のグリッチのない遷移を備えたバックブーストです。SIMOは300mA以上の負荷に対応可能です (1.8VOUT、3.7VIN)。
150mA LDOは、ノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。電流シンクの設定によって、LEDをカスタムパターンで点滅させることが可能です。このデバイスは、各出力のパワーアップ/ダウンの順序を制御する電源シーケンサを内蔵しています。デフォルトの出力電圧およびシーケンス順は出荷時設定可能です。I2Cシリアルインタフェースによってデバイスのさらなる設定が可能です。
MAX77640/MAX77641は30ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。総ソリューションサイズは16mm2です。バッテリチャージャを内蔵した同等の製品については、MAX77650を参照してください。
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77641AEWV+ | 30-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
MAX77680 | 製造中 | 3出力SIMOバックブーストレギュレータ、電源シーケンサ内蔵および3µAのIQ |
バッテリ・チャージャIC 4 | ||
MAX77650 | 製造中 | 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用 |
MAX77651 | 製造中 | 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用 |
MAX77734 | 新規設計に推奨 | 超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵 |
MAX77278 | 製造中 | 超低電力PMIC、3出力SIMO、小型リチウムイオン用に最適化されたパワーパスチャージャ、425mA電流シンク、および8つのGPIO内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77641に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める