MAX7221
製造中シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.61
製品情報
- 10MHzシリアルインタフェース
- 個別LEDセグメントコントロール
- 桁別デコード/ノーデコード選択可
- 150µAローパワーシャットダウン機能(データ保持)
- デジタル&アナログ輝度コントロール
- パワーアップ時ブランク表示
- カソードコモンLEDディスプレイのドライブ
- スルーレート制限セグメントドライバでEMIを低減(MAX7221)
- SPI、QSPI、MICROWIREシリアルインタフェース(MAX7221)
- 24ピンDIPおよびSOパッケージ
MAX7219/MAX7221はコンパクトなシリアル入出力、カソードコモンディスプレイドライバで、最高8桁の7セグメントLEDディスプレイやバーグラフディスプレイ、64個の個別LEDとµPをシリアルインタフェースできます。BCDコードBデコーダ、マルチプレクススキャン回路、セグメントドライバ、ディジットドライバ、各桁をストアする8x8スタティックRAMを全て内蔵しています。全てのLEDのセグメント電流を設定するための、1個の外付抵抗のみが必要です。MAX7221はSPI™、QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルで、EMIを低減するスルーレート制限セグメントドライバを備えています。
便利な4線式シリアルインタフェースによって全てのµPと接続できます。各桁にアドレス可能であり、全てのディスプレイを再書込みすることなくアップデートできます。また、MAX7219/MAX7221は、各桁に対してコードBデコーディングかノーデコードかをセレクトすることも可能です。
この他に、150µAのローパワーシャットダウンモード、アナログおよびディジタル輝度コントロール、1~8桁を表示できるようにするためのスキャンリミットレジスタ、全てのLEDをオン状態にするテストモードの各機能も含まれています。
3V動作およびセグメント点滅を必要とするアプリケーションについてはMAX6951のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 棒グラフ表示
- 産業用コントローラ
- LEDマトリックスディスプレイ
- パネルメータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 7
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7221CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX7221CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX7221CWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX7221ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX7221EWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX7221EWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX7221CWG+T | 製造中 | |
| MAX7221EWG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 10 | ||
| MAX6950 | 最終販売 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
| MAX6951 | 製造中 | Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers |
| MAX6952 | 最終販売 | 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver |
| MAX6953 | 製造中止 | 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, 4-Digit 5 x 7 Matrix LED Display Driver |
| MAX6954 | 最終販売 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、4線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
| MAX6955 | 製造中 | I/Oエキスパンダおよびキースキャン付き、2線式インタフェース、2.7V~5.5V、LEDディスプレイドライバ |
| MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
| MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |
| MAX6958 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |
| MAX6959 | 製造中 | 2-Wire Interfaced, 3V to 5.5V, 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan |