MAX2648
製造中止5GHz~6GHz、ローノイズアンプ、6ピンUCSP
業界最小の5GHz SiGe LNA、2dB NFを提供
製品情報
- 広帯域動作:5GHz~6GHz
- 低ノイズ指数:5.25GHzで1.8dB
- 高利得:17dB
- 高IIP3:0dBm
- 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
- パッケージ:1.0mm x 1.5mmのチップスケールUCSP
MAX2648は、IEEE® 802.11aおよびHiperLAN2規格に基づく5GHzワイヤレスLANシステム用に設計された高直線性シリコンゲルマニウム(SiGe)ローノイズアンプ(LNA)です。高利得、低ノイズおよび高直線性を特長とする本デバイスは、第1段LNA、LOバッファまたはトランスミッタドライバアンプとして最適です。この多目的アンプは、17dBの利得、1.8dBのノイズ指数、および0dBmの入力3次インターセプトポイント(IIP3)を提供する一方、電流消費は僅か12mAです。
MAX2648は、高周波数アプリケーション用に最適化された低ノイズ、高度SiGeプロセスを基にして設計されており、+2.7V~+3.6Vの電源範囲で動作します。このデバイスは6個の半田バンプ付超小型(1.0mm x1.5mm)の2x3チップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されています。
アプリケーション
- 5GHz ISM
- ETSI HiperLAN2
- IEEE 802.11a無線LAN
- マイクロ波無線
ドキュメント
データシート 2
技術記事 5
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2648に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める