MAX2643
製造中900MHz、SiGe、高可変IP3、ローノイズアンプ
業界最小のSiGe LNA、可変IP3および利得ステップ機能を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- 広周波数範囲:800MHz~1000MHz
- 高出力IP3 (可変)
- +17dBm (5.3mA)
- +7dBm (2.8mA)
- 低雑音指数:1.3dB (900MHz)
- 13dBの減衰ステップ(MAX2642)
- オンチップ出力マッチング
- 低電力シャットダウンモード
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- パッケージ:超小型6ピンSC70
MAX2642/MAX2643は、セルラ、ISM、SMRおよびPMRアプリケーション用に設計された低コスト、高3次インターセプトポイント(IP3)のローノイズアンプ(LNA)です。これらの製品は、バイアスが設定可能になっているため特定のアプリケーションに合せてIP3と消費電流を最適化できます。これらのLNAは1.3dBの低雑音指数を維持しつつ、最大0dBmの入力IP3を提供します。
これらの素子の利得は17dB (typ)です。MAX2642は13dBの減衰ステップによってLNAのダイナミックレンジを拡張しています。いずれの素子も、消費電力を最小限に抑えるシャットダウンモードを備えています。オンチップ出力マッチングにより、外付部品点数が削減されるため、基板スペースが節約できます。
MAX2642/MAX2643は低ノイズ、高度シリコンゲルマニウム(SiGe)プロセス技術で設計されています。+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、超小型6ピンSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 800MHz/900MHz携帯電話
- 868MHz/900MHz ISMバンドワイヤレスデータ
- 900MHzコードレス電話
- PMR/SMR/LMR
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2643EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX2643EXT+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX2643EXT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める