MAX22192

最終販売

オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能およびデジタル絶縁内蔵

小型デジタル入力デバイス、8産業用入力を絶縁型シリアルSPI出力に変換

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によってBOM数と基板スペースを削減
    • シリアライザを備えた8つの入力チャネル
    • 絶縁内蔵(VISO):600VRMS (60秒)
    • フィールド電源(7V~65V)から直接動作
    • 1.8V、3.3V、または5Vロジック対応
    • GQFNパッケージ(6mm × 10mm)
  • 消費電力および発熱の削減
    • 高精度入力電流制限
    • フィールド側エネルギーレスLEDドライバ
  • 内蔵診断機能による耐障害性
    • 最大±40Vの入力保護、低入力リーク電流
    • 断線検出
    • フィールド電源電圧モニタ内蔵
    • 過熱モニタ内蔵
    • 5ビットCRCコード生成によるエラー検出
  • 設定の自由度によって広範囲のアプリケーションを実現
    • 設定可能なIEC 61131-2 Type 1、2、3入力
    • 設定可能な入力電流制限:0.5mA~3.4mA
    • 選択可能な入力グリッチフィルタ
    • 絶縁型SPIを共有する他のフィールド側デバイスのデイジーチェーンが可能
  • 堅牢な設計
    • ±8kV接触ESDおよび±15kV気中ESD (1kΩ (min)の抵抗を使用)
    • ±1kVサージ耐性(1kΩ (min)の抵抗を使用)
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃
MAX22192
オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能およびデジタル絶縁内蔵
MAX22192:ファンクションブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタルI/O 1
MAX22190 製造中 オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX22192EVKIT

MAX22192の評価システム

機能と利点

  • MAX22192の簡便な評価
  • EVキットのロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1、3、およびType 2用に設定
  • 個別スレーブまたはデイジーチェーンSPIインタフェース
  • MAX22192およびMAX12931を使用するガルバニック絶縁
  • 堅牢な設計(ライン-グランド間サージ耐性:±1kV)
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7、およびWindows XP®対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22192の評価システム(EVシステム)は、診断機能およびデジタル絶縁内蔵オクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22192の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22192の評価キット(MAX22192EVKIT#)はSPI通信用のPmod対応コネクタを備えていますが、USB2PMB2#アダプタボードは含まれていません。このEVシステム(MAX22192EVSYS#)には、MAX22192EVKIT#と、USBポートを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX22192間の通信用SPIインタフェースを作成するUSB2PMB2#アダプタボードの両方が含まれています。

このEVシステムは、ターゲットデバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX22192のEVキットは、MAX22192デバイス(U1)と、デジタル絶縁なしのオクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22190デバイス(U2)を備えています。このEVキットは、フルデータシートの図1に示すように、複数のモードで動作するように設定可能です。

  1. シングルチャネルモード:USB2PMB2#アダプタは使用するチャネルに応じてEVキット上のU1またはU2のいずれかと通信し、ボード上のジャンパを使用して選択します。

  2. 個別スレーブモード:USB2PMB2#アダプタは2つのチップセレクト信号(アクティブローCS1およびアクティブローCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

  3. デイジーチェーンモード:USB2PMB2#アダプタはSPIデイジーチェーンモードでU1とU2の両方と通信します。U1のOSDIをU2のSDIに接続し、U2のSDOをU1のFSDIに接続します。U1とU2の両方が1つのSPIインタフェースから制御されます。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

eval board
MAX22192EVSYS

MAX22192の評価システム

機能と利点

  • MAX22192の簡便な評価
  • EVキットのロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1、3、およびType 2用に設定
  • 個別スレーブまたはデイジーチェーンSPIインタフェース
  • MAX22192およびMAX12931を使用するガルバニック絶縁
  • 堅牢な設計(ライン-グランド間サージ耐性:±1kV)
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7、およびWindows XP®対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22192の評価システム(EVシステム)は、診断機能およびデジタル絶縁内蔵オクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22192の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22192の評価キット(MAX22192EVKIT#)はSPI通信用のPmod対応コネクタを備えていますが、USB2PMB2#アダプタボードは含まれていません。このEVシステム(MAX22192EVSYS#)には、MAX22192EVKIT#と、USBポートを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX22192間の通信用SPIインタフェースを作成するUSB2PMB2#アダプタボードの両方が含まれています。

このEVシステムは、ターゲットデバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX22192のEVキットは、MAX22192デバイス(U1)と、デジタル絶縁なしのオクタル(8回路)産業用デジタル入力デバイスのMAX22190デバイス(U2)を備えています。このEVキットは、フルデータシートの図1に示すように、複数のモードで動作するように設定可能です。

  1. シングルチャネルモード:USB2PMB2#アダプタは使用するチャネルに応じてEVキット上のU1またはU2のいずれかと通信し、ボード上のジャンパを使用して選択します。

  2. 個別スレーブモード:USB2PMB2#アダプタは2つのチップセレクト信号(アクティブローCS1およびアクティブローCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

  3. デイジーチェーンモード:USB2PMB2#アダプタはSPIデイジーチェーンモードでU1とU2の両方と通信します。U1のOSDIをU2のSDIに接続し、U2のSDOをU1のFSDIに接続します。U1とU2の両方が1つのSPIインタフェースから制御されます。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX22192EVKIT
MAX22192の評価システム
MAX22192EVKIT、MAX22192EVSYS:ボード写真
MAX22192EVSYS
MAX22192の評価システム
MAX22192EVKIT、MAX22192EVSYS:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES176
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
MAXREFDES176
MAXREFDES176 System Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品