MAX2092

製造中

700MHz~2700MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵

業界最高リニアリティのアナログRF VGA、アラームおよびレベル制御内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広帯域アナログVGAによってシステム性能を向上
    • RF周波数範囲:700MHz~2700MHz
    • 高リニアリティ
      • OIP3:+32.5dBm
      • 出力-1dB圧縮ポイント:+18.2dBm
    • 利得:18.1dB、減衰範囲:40.4dB、利得偏差:0.03dB (100MHzの全帯域幅、1835MHzの場合)
    • 雑音指数:5.2dB (アッテネータ挿入損失を含む)
  • 内蔵エラーアンプおよびアラーム回路によってALC動作を簡素化
  • パワーダウン機能によって消費電力を低減
  • エクスポーズドパッド付きパッケージで放熱およびシステム性能を向上
MAX2092
700MHz~2700MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵
MAX2092:標準アプリケーション回路
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 4
MAX2090 製造中 50MHz~1000MHzアナログVGA、スレッショルドアラーム回路およびレベル制御用エラーアンプ内蔵
MAX2091 製造中 50MHz~500MHzアナログVGA、1735MHz~1935MHzアップコンバージョンミキサ、イメージフィルタリング、スレッショルドアラーム回路、およびレベル制御用エラーアンプ内蔵
MAX2056 製造中 アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2092に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品