MAX17595

製造中

ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用

小型、高コスト効率、高い柔軟性を備えた絶縁型/非絶縁型電源を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 設定可能なスイッチング周波数によって磁気およびフィルタ部品の最適化を可能にして、小型で高コスト効率の優れた絶縁/非絶縁型電源を実現
    • 設定可能なスイッチング周波数:100kHz~1MHz (同期オプション付き)
    • ピーク電流モード制御によって優れた過渡応答を提供
      • オフライン(ユニバーサル入力AC)およびテレコム(36V~72V)フライバックコントローラ(MAX17595)
      • DC-DC (4.5V~36V)フライバックコントローラ(MAX17596)
      • 非同期(4.5V~36V)ブーストPWMコントローラ(MAX17597)
    • TQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 設定可能な周波数ディザリングによって低EMIスペクトラム拡散動作を実現
  • 内蔵保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • 外付け電流検出抵抗で調整可能な電流制限
    • 高速サイクル単位のピーク電流制限
    • ヒカップモード短絡保護
    • 過熱保護
    • 設定可能なソフトスタートおよびスロープ補償
    • 入力過電圧保護
MAX17595
ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用
MAX17595、MAX17596、MAX17597:ブロックダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX17499 製造中 設定可能なスイッチング周波数を備えた電流モードPWMコントローラ
MAX17500 製造中 設定可能なスイッチング周波数を備えた電流モードPWMコントローラ
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
MAX17597EVKIT

MAX17597の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:8V~14V
  • 出力電圧:24V (1A)
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 効率:最大95.6%
  • 低コストのブーストコンバータ設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17597の評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17597をステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大1Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は8V~14Vです。
600kHzのスイッチング周波数で動作するブーストコンバータを使用して最大95.6%の高効率を実現し、最大24Wの出力を供給します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業、テレコム、および車載アプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

MAX17595EVKIT

MAX17595の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:85V AC~265V ACまたは120V DC~375V DC
  • 絶縁型出力電圧:15V DC (1.5A時)
  • ガルバニック絶縁:3500VRMS (max)
  • スイッチング周波数:120kHz
  • 効率:86% (max)
  • 低コストのフライバック設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17595の評価キット(EVキット)は、フライバックレギュレータ用のピーク電流モードコントローラのMAX17595を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、絶縁型15V DC出力電圧用に設定され、最大1.5Aの電流を供給可能です。ライン入力電圧範囲は、85V AC~265V ACまたは120V DC~375V DCです。
このEVキットは、低自己消費電流と最大86%の効率を実証します。この高い効率は、120kHzのスイッチング周波数で動作するシングルトランジスタ(MOSFET)フライバックコンバータトポロジを使用することで達成されます。表面実装型トランスは、三次巻線を備え、起動後のICに給電します。フォトカプラは、トランスとともに最大3500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットまたはこれに接続される電源に電源投入するユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業、テレコム、および車載アプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

MAX17596EVKIT

MAX17596の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁出力:24V DC (20W時)
  • サイクル単位の電流制限
  • 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
  • 低コストフライバック設計
  • ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17596の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッド付き16ピンTQFNパッケージデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。

このEVキット回路の出力は、絶縁+24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラとトランスの組み合わせにより、入力と出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

MAX17597FBEVKIT

MAX17597フライバック構成の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:24V DC (20W)
  • サイクル単位の電流制限
  • 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
  • 低コストのフライバック設計
  • ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17597の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。

このEVキット回路の出力は、絶縁型24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。EVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラおよびトランスによって、入出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁が可能です。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

MAX17597EVKIT
MAX17597の評価キット
MAX17595EVKIT
MAX17595の評価キット
MAX17596EVKIT
MAX17596の評価キット
MAX17597FBEVKIT
MAX17597フライバック構成の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes1191
MAXREFDES1191 Circuits from the Lab®

15W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1183 Circuits from the Lab®

3.5W 5V Offline Flyback Converter Using MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
maxrefdes1187
MAXREFDES1187 Circuits from the Lab®

7.5W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1182
MAXREFDES1182 Circuits from the Lab®

3.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1010
MAXREFDES1010 Circuits from the Lab®

24V/300mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Reference Design

機能と利点

  • 4.5V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm × 3mm TQFN Package
  • -40℃ to +125℃ Operating Temperature Range
MAXREFDES1013
MAXREFDES1013 Circuits from the Lab®

12W Offline Flyback Converter Using MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
Figure 1a. MAXREFDES1249 hardware (top).
MAXREFDES1249 Circuits from the Lab®

Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595

機能と利点

Features

  • Programmable frequency dithering for a low-EMI (electromagnetic interference) spread-spectrum operation
  • Programmable switching frequency optimizes the magnetic and filter components for compact, cost-effective, and efficient isolated/non-isolated power supplies
  • Isolation of 4000V AC between the primary and secondary sides
  • EMI and EMC (electromagnetic compatibility) compliant design
  • Programmable input enable/UVLO (undervoltage lockout) feature
  • Programmable input overvoltage protection
  • Adjustable soft-start
  • Hiccup-mode, short-circuit protection
  • Fast cycle-by-cycle peak current limit
  • Thermal shutdown protection
  • Space-saving, 16-pin, 3mm x 3mm TQFN (thin quad flat no-leads) package
  • Operating temperature range of -40°C to +125°C
MAXREFDES1186
MAXREFDES1186 Circuits from the Lab®

7.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1037
MAXREFDES1037 Circuits from the Lab®

72W Offline Flyback Converter Using the MAX17595

機能と利点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 00kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1191
15W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
maxrefdes1191
MAXREFDES1183
3.5W 5V Offline Flyback Converter Using MAX17595
MAXREFDES1187
7.5W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
maxrefdes1187
MAXREFDES1182
3.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
MAXREFDES1182
MAXREFDES1010
24V/300mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Reference Design
MAXREFDES1010
MAXREFDES1013
12W Offline Flyback Converter Using MAX17595
MAXREFDES1013
MAXREFDES1249
Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
Figure 1a. MAXREFDES1249 hardware (top).
MAXREFDES1186
7.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
MAXREFDES1186
MAXREFDES1037
72W Offline Flyback Converter Using the MAX17595
MAXREFDES1037

最新のディスカッション

最近表示した製品