製品概要
機能と利点
- 入力範囲:8V~14V
- 出力電圧:24V (1A)
- スイッチング周波数:600kHz
- 効率:最大95.6%
- 低コストのブーストコンバータ設計
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17597の評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17597をステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大1Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は8V~14Vです。
 600kHzのスイッチング周波数で動作するブーストコンバータを使用して最大95.6%の高効率を実現し、最大24Wの出力を供給します。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業、テレコム、および車載アプリケーション
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ