製品概要
機能と利点
- 入力範囲:85V AC~265V ACまたは120V DC~375V DC
- 絶縁型出力電圧:15V DC (1.5A時)
- ガルバニック絶縁:3500VRMS (max)
- スイッチング周波数:120kHz
- 効率:86% (max)
- 低コストのフライバック設計
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17595の評価キット(EVキット)は、フライバックレギュレータ用のピーク電流モードコントローラのMAX17595を備えた完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、絶縁型15V DC出力電圧用に設定され、最大1.5Aの電流を供給可能です。ライン入力電圧範囲は、85V AC~265V ACまたは120V DC~375V DCです。
 
このEVキットは、低自己消費電流と最大86%の効率を実証します。この高い効率は、120kHzのスイッチング周波数で動作するシングルトランジスタ(MOSFET)フライバックコンバータトポロジを使用することで達成されます。表面実装型トランスは、三次巻線を備え、起動後のICに給電します。フォトカプラは、トランスとともに最大3500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。
 
 警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットまたはこれに接続される電源に電源投入するユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業、テレコム、および車載アプリケーション
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17595EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17595 Data Sheet (Rev. 2)2015/04/03PDF274K