MAX17048
MAX17048
新規設計に推奨3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
電流検出抵抗が不要な、業界最小、超低電力残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
Viewing:
製品の詳細
- MAX17048:1セル、MAX17049:2セル
- 高精度±7.5mV/セルの電圧測定
- ModelGaugeアルゴリズム
- 高精度の充電状態(State-of-Charge)を提供
- 温度/負荷の変動を補償
- クーロンカウンタと異なり、誤差の蓄積なし
- 学習が不要
- 電流検出抵抗が不要
- 超低静止時消費電流
- ハイバネート時3µA、アクティブ時23µA
- ハイバネートモードでの残量ゲージ動作
- 自動的なハイバネートモードへの移行/終了
- 充放電レートを通知
- バッテリ装着デバウンス
- 16サンプル中のベスト値で初期SOCを推定
- バッテリ交換のためのプログラム可能なリセット
- 範囲:2.28V~3.48V
- 設定変更可能なアラートインジケータ
- Low SOC
- SOCの1%の変化
- バッテリ低電圧/過電圧
- VRESETアラート
- I2Cインタフェース
- 8ビットOTP IDレジスタ(お問い合わせください)
MAX17048/MAX17049 ICは、ハンドヘルドおよびポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用の、小型、マイクロパワー電流残量ゲージです。MAX17048は1つのリチウムセルで動作し、MAX17049は直列に接続された2つのリチウムセルで動作します。
これらのICは、高度なLi+バッテリモデリングアルゴリズムのModelGauge™を使用して、大幅に変化する充放電状態にわたってバッテリの相対的な充電状態(SOC)を継続的に追跡管理します。ModelGaugeアルゴリズムでは、従来の残量ゲージで必要とされた電流検出抵抗およびバッテリ学習サイクルが不要です。温度補償はシステムのマイクロコントローラを使用して実現されます。
これらのICは、バッテリが低電流状態に移行したことを自動的に検出し、低電力3µAのハイバネートモードへの切替えを行うとともに、引き続き高精度の残量ゲージ機能を提供します。システムがアクティブ状態に戻った時点で、これらのICは自動的にハイバネートモードを終了します。
バッテリ装着時には、初期SOC予測を改善するためにこれらのICは最初の電圧測定値をデバウンスするため、システム側に配置することが可能です。SOC、電圧、および充電レートの情報には、I2Cインタフェースを使用してアクセスします。これらのICは、小型8ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (0.9mm × 1.7mm)、または8ピンのTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- スマートフォン、タブレット
- スマートウォッチ、ウェアラブル
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17048G+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17048G+T10 | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17048X+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX17048X+T10 | 8-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
MAX17048G+ | 製造中 | |
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX17048G+ | 製造中 | |
MAX17048G+T10 | 製造中 | |
2 10, 2025 - 2455A ASSEMBLY |
||
MAX17048G+T10 | 製造中 | |
9 16, 2021 - 2178 TEST |
||
MAX17048X+ | 製造中 | |
MAX17048X+T10 | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX17048X+ | 製造中 | |
MAX17048X+T10 | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX17048X+ | 製造中 | |
MAX17048X+T10 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?