MAX17047
MAX17047
製造中1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵
1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 高精度なバッテリ残容量とエンプティまでの時間の予測
- 温度、経時劣化、および放電率の補償
- 精度維持にエンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
- 高精度測定システム
- 較正不要
- ModelGauge m3アルゴリズム
- 電圧残量ゲージによる長期的影響でクーロンカウンタのドリフトを相殺
- クーロンカウンタの短期的影響で優れたリニアリティ
- セル特性に適応
- 外部温度測定回路
- アクティブに切替可能なサーミスタ抵抗分圧器で消費電流を低減
- 低静止時消費電流
- アクティブ電流25µA、シャットダウン電流0.5µA以下
- SOC、電圧、温度、およびバッテリ挿脱時の警告表示
- 残容量のAtRate予測
- 2線式(I²C)インタフェース
- 小型、鉛(Pb)フリー、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)または小型0.4mmピッチ9ピンWLPパッケージ
MAX17050は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17055残量ゲージを推奨しています。
MAX17047/MAX17050は、クーロンカウンタの優れた短期的精度とリニアリティ、電圧ベースの残量ゲージの長期的安定性、および業界最高レベルの残量ゲージ精度を提供するための温度補償を組み合わせたマキシムのModelGauge™ m3アルゴリズムを内蔵しています。ModelGauge m3は、クーロンカウンタのオフセット蓄積誤差を相殺するとともに、電圧のみに基づくあらゆる残量ゲージより優れた短期的精度を提供します。さらに、ModelGauge m3アルゴリズムでは時間の経過とともに少量の補正を継続的に行うため、クーロンカウンタアルゴリズムで通常発生する突発的な補正の問題がありません。
このデバイスは、経時劣化、温度、および放電率を自動的に補償し、広範囲の動作条件下でmAhまたは%単位で高精度な残容量値(SOC)、加えてエンプティまでの時間を提供します。このデバイスは、容量の減少とサイクル回数計という2つの方法でバッテリの経時劣化を通知します。
このデバイスは、電流、電圧、および温度の高精度な測定値を提供します。バッテリパックの温度は、補助入力のレシオメトリック測定でサポートされる外付けサーミスタを使用して測定します。2線式(I²C)インタフェースでデータおよび制御レジスタにアクセスすることができます。MAX17047は、鉛(Pb)フリー、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。MAX17050は、0.4mmピッチの9ピンWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- 医療用機器
- スマートフォン、タブレット
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17047G+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17047G+T10 | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める