MAX16134
製造中低電圧、高精度、シングル/デュアル/トリプル/クワッド電圧µP監視回路
高精度3チャネル電圧監視回路を小型SOT23パッケージに実装
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品情報
- 高精度
- スレッショルド精度:±1% (全温度範囲)
- 設定可能なOVスレッショルド:104%~111%
- 設定可能なUVスレッショルド:89%~96%
- 設定可能な入力電圧:1.0V~5.0V
- 低消費電流:15µA
- クワッド入力モニタ
- 23の設定可能なリセットタイムアウト時間
- 短い監視電源過渡に対する耐性
- 正常なロジック状態をVDD = 1.07Vまで保証
- オープンドレイン出力
- 小型SOT23パッケージ
- 自動車用動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定(/V型番、データシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください)
MAX16132~MAX16135は、低電圧、±1%精度、シングル、デュアル、トリプル、およびクワッド電圧µP監視回路ICで、最大4つのシステム電源電圧の低電圧および過電圧フォルトを監視します。MAX16132~MAX16134は個別のリセット出力を備え、MAX16135はデュアルリセット出力を備えています。MAX16132~MAX16134の場合、各入力の電圧が工場出荷時に設定された低電圧および過電圧ウィンドウスレッショルドの範囲外になると、それぞれに対応するリセット出力がアサートします。リセットは、入力の電圧が工場出荷時に設定されたウィンドウスレッショルドの範囲内になった後、最小タイムアウト時間にわたって維持されます。MAX16135の場合、入力のいずれか一方、または両方が工場出荷時に設定された低電圧および過電圧ウィンドウスレッショルドの範囲外になると、リセット出力がアサートします。利用可能なオプションについては、選択ガイドを参照してください。これらの集積型監視回路は、システムの信頼性を大幅に高め、個別のICやディスクリート部品と比べて小型化します。
MAX16132~MAX16135は、固定スレッショルドのデバイスです。どの入力の公称入力電圧も1.0V~5.0Vの範囲で工場出荷時に設定可能で、広範囲のスレッショルドの選択肢を提供します。ウィンドウスレッショルドレベルは±4% ~±11%の範囲で工場出荷時に設定可能で、±1%の分解能と0.25%または0.50%のヒステリシスを備えています。全温度範囲にわたる±1%のスレッショルド精度とウィンドウスレッショルド監視によって、これらのデバイスは車載ADASアプリケーションに最適です。
リセット出力はアクティブロー、オープンドレインで、VDDが1.07V以上を維持しているときに正常なリセット出力ロジック状態になることが保証されています。全デバイスは、20µs (min)~1200ms (min)の範囲の23のリセットタイムアウト時間で提供されます。全リセット出力は同じ工場出荷時に設定されたリセットタイムアウト時間を共有します。
MAX16132~MAX16135は小型8ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
デザインソリューション:Gatekeeping Soldiers Protect ADAS Power Supply Voltage Integrity ›
デザインソリューション:Get More From Your System With a Cutting-Edge Supervisory IC ›
アプリケーション
- ADAS
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 7
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16134ERO/V+ | SOT_23 | ||
| MAX16134ERO/V+T | SOT_23 | ||
| MAX16134ESC+ | SOT_23 | ||
| MAX16134ESC+T | SOT_23 | ||
| MAX16134MLG+ | SOT_23 | ||
| MAX16134MLG+T | SOT_23 | ||
| MAX16134NKQ/V+ | SOT_23 | ||
| MAX16134NKQ/V+T | SOT_23 | ||
| MAX16134QAA+ | SOT_23 | ||
| MAX16134QAA+T | SOT_23 | ||
| MAX16134QLA+ | SOT_23 | ||
| MAX16134QLA+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX16134ESC+T | 製造中 | |
| MAX16134MLG+T | 製造中 | |
| MAX16134QLA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
設計ツール 1
最新のディスカッション
MAX16134に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める