MAX1574
製造中180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
83%の平均効率を実現する、TDFNパッケージ(3mm x 3mm)の白色LEDチャージポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
製品情報
- 最大駆動能力:180mA (60mA/LED)
- リチウムイオンバッテリの放電終期までの平均効率(PLED/PBATT):83%
- LED電流マッチング:0.5% (typ)
- 適応型1倍/2倍圧 モード切替え
- 低入力リップルおよび低EMI
- 単線シリアルパルスインタフェースによる調光:5%~100%
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- ソフトスタートによる突入電流制限
- 出力過電圧保護
- サーマルシャットダウン保護
- 10ピン、3mm x 3mmのTDFNパッケージ
チャージポンプのMAX1574は、安定化された一定電流によって最大3個の白色LEDを駆動して均一な輝度とします。適応型1倍/2倍圧チャージポンプモードおよび超低ドロップアウト電流レギュレータを使用することによって、1セルのリチウムバッテリ電圧の入力範囲で180mAの出力駆動能力と高効率を実現します。固定周波数(1MHz)スイッチングによって、小型の外付け部品が使用可能で、低EMIと低入力リップルが得られるようにレギュレーション回路が最適化されています。
MAX1574では、外付け抵抗器を使用してフルスケール100%のLED電流を設定します。イネーブル入力(EN)は、単純なオン/オフ制御に使用するか、または、この入力に繰り返しパルスを印加して最低5%までLED電流をマルチステップで低下させることができます。所望の輝度をいったん設定すると、ENがハイに保たれている限りMAX1574は一定のLED電流を維持します。ENが2ms以上の間ローに保たれると、MAX1574はシャットダウンに入ります。MAX1574は、10ピン、3mm x 3mmのTDFNパッケージ(高さ0.8mm max)で提供されます。
アプリケーション
- カメラストロボ/フラッシュおよびムービーライト
- 携帯電話/スマートフォン
- LCDバックライト
- PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1574ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1574ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 13 | ||
| MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
| MAX1570 | 製造中 | 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ |
| MAX1575 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ | |
| MAX1910 | 製造中 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
| MAX1912 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ | |
| MAX1582 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ | |
| MAX1583 | 白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ | |
| MAX1848 | 製造中 | 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23 |
| MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
| MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
| MAX1553 | 製造中 | 高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ |
| MAX1554 | 製造中 | 高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ |
| MAX1698 | 製造中 | LED用、高効率ステップアップ電流レギュレータ |
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX1595 | 製造中 | 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1574に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める