MAX1554

製造中

高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ

最大10個の白色LED用、超小型、超高効率、40Vドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 幅広いバックライトアプリケーション用の高集積で柔軟なソリューション
    • 定電流安定化によって均一なLED照明を実現
    • 内蔵40V MOSFETスイッチによって10のLEDを駆動可能
    • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
    • LED輝度をアナログまたはPWM制御
    • 低入力リップルに最適化
  • ソフトスタートによって突入電流を最小化
  • 高効率によってバッテリ寿命を延長
    • 6つのLED駆動時の効率:最大88%
    • 9つのLED駆動時の効率:最大82% (20mA、VCC = 3.6V)
  • スペースを節約する小型8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
    • 小型、薄型の外付け部品
MAX1554
高効率、2~10個の白色LED用、40Vステップアップコンバータ
MAX1553、MAX1554:標準動作回路
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
LEDドライバ 2
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1561 製造中 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1554に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品