MAX14828

製造中

低電力、超小型IO-Linkデバイストランシーバ

低電力、超小型、堅牢なIO-Linkトランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型センサー用の低消費電力
    • ドライバオン抵抗:1.2Ω (typ)
    • 消費電力:50mW (typ) (100mA負荷を駆動時)
  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 補助デジタル入力:24V
    • 選択可能なドライバ電流:50mA~250mA
    • SPIまたはピン制御インタフェースによる設定および監視
    • 多重化SPI/UARTインタフェースオプション
    • 5Vおよび3.3Vリニアレギュレータ
    • オプションの外付けトランジスタでより高いレギュレータ負荷に対応
    • LEDドライバ内蔵
    • MAX14827Aとピンおよびソフトウェアコンパチブル
  • 堅牢な通信
    • インタフェースおよび電源端子の65Vの絶対最大定格によって柔軟なTVS保護が可能
    • グリッチフィルタによってバースト耐性およびノイズを改善
    • サーマルシャットダウン
    • ホットプラグ電源保護
    • 全センサーインタフェース入出力の逆極性保護
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14828
低電力、超小型IO-Linkデバイストランシーバ
MAX14828:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
MAX14827A 製造中 低電力、超小型、デュアルドライバ、IO-Linkデバイストランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14828EVKIT

MAX14828の評価キット

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPI™インタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14828の評価キット(EVキット)は、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14828を評価する完全実装および試験済み回路基板のMAX14828評価ボードで構成されます。

アプリケーション

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
  • セーフティアプリケーション

MAX14828EVKIT
MAX14828の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES164
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES164
MAXREFDES164
MAXREFDES164
MAXREFDES173
IO-Link Local Temperature Sensor
MAXREFDES173
Figure 1. MAXREFDES173# system block diagram.
Figure 2. MAXREFDES173# was verified with the iqLink Master from IQ2 Development.

最新のディスカッション

最近表示した製品