MAX11165
製造中16ビット、250ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
リファレンスおよびリファレンスバッファ付きADCでスペースとコストを削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.95
製品情報
- 高いDCおよびAC精度によって測定品質を向上
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:250ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:92.4dB、THD:-104.2dB (10kHz時)
- 入力換算ノイズ:0.5 LSBRMS
- DNL:±0.2 LSB (typ)およびINL:±0.6 LSB (typ)
- 高集積ADCによってコストとスペースを削減
- 内部リファレンス:±6ppm/℃
- リファレンスバッファ内蔵
- 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
- アナログ電源:5V
- デジタル電源:2.3V~5V
- 消費電力:19mW (250ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
- 小型12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
16ビット、250ksps、SAR ADCのMAX11165は、ユニポーラ入力範囲、小型、内部リファレンスなどの特長を備え、優れたACおよびDC性能を提供します。MAX11165は、オプションの内部リファレンスとバッファを備えているため、コストとスペースを節約します。
このADCは、92.2dBのSN比と-105dBのTHDを実現します。MAX11165は、16ビットのミッシングコードなしを保証します。
MAX11165は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11165は、12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用制御システム/プロセス制御
- 医療用計測
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11165ETC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX11165ETC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX11165に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める