LTM8027

新規設計に推奨

60V、4A DC/DC μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    (最小起動電圧:7.5V)
  • 広い出力電圧範囲:2.5V~24V(表2参照)
  • 出力電流:4A
  • プログラム可能なソフトスタート
  • シャットダウン時の消費電流:9μA
  • 選択可能なスイッチング周波数の電流モード制御
  • 効率:最大95%
  • SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
  • 表面実装型LGAパッケージ(15mm × 15mm × 4.32mm)とBGAパッケージ(15mm × 15mm × 4.92mm)
LTM8027
60V、4A DC/DC μModuleレギュレータ
48W, 16VIN to 60VIN DC/DC μModule® Regulator Efficiency vs Load Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8027
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller

製品詳細

Demonstration circuit 2125 is a small, highly-integrated, non-isolated PoE Powered Device (PD) solution. It features a PD Interface Controller (LT4275), which interfaces with a PoE Power Sourcing Equipment (PSE), an ideal diode bridge controller (LT4321), which minimizes bridge losses, and a DC/DC μModule® regulator (LTM8027).

eval board
DC1307B

LTM8027EV Demo Board | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 1307B features the LTM8027 configured to deliver 12V/4A from a 16V to 60V input. The wide input range of the LTM8027 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The LTM8027 is a step down converter, so a minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots.

DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller
DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A - Schematic
DC1307B
LTM8027EV Demo Board | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V @ 4A
DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B Demo Board DC1307B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品