LTM8003
新規設計に推奨40V入力、3.5A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.83
製品情報
- 低ノイズSilent Switcher® アーキテクチャ
- フル機能の降圧スイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:3.4V ~40V
- 広い出力電圧範囲:0.97V ~18V
- 広い温度範囲–40℃~150℃(Hグレード)
- 3.5Aの連続出力電流、6Aのピーク電流
- FMEA準拠のピン配置:隣接ピンが短絡しているか、ピンがフロート状態のままの場合でも出力はレギュレーション電圧以下の状態を維持
- CISPR25クラス5に準拠
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz ~3MHz
- 外部同期
- 低静止電流:25μA(5VOUT)
- プログラム可能なソフトスタート
- 高さの低い小型(6.25mm×9mm×3.32mm)のRoHS準拠のBGAパッケージ
LTM8003は、40V入力の3.5A降圧μModule®(パワー・モジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、および全ての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM8003は、3.4V ~40Vの入力電圧範囲で動作し、0.97V ~18Vの出力電圧範囲および200kHz~3MHzのスイッチング周波数範囲をサポートしており、それぞれ1本の抵抗で設定されます。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のフィルタ・コンデンサだけです。
高さの低いパッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。LTM8003は、熱特性が改善された小型オーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8003はRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 分配電源のレギュレーション
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 2
ブック & eBook 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8003HY | CSP_BGA | ||
| LTM8003HY#PBF | CSP_BGA | ||
| LTM8003HY-3.3#PBF | CSP_BGA | ||
| LTM8003IY | CSP_BGA | ||
| LTM8003IY#PBF | CSP_BGA | ||
| LTM8003IY-3.3#PBF | CSP_BGA |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8003HY | 製造中 | |
| LTM8003HY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003HY-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY | 製造中 | |
| LTM8003IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY-3.3#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8003HY | 製造中 | |
| LTM8003HY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003HY-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY | 製造中 | |
| LTM8003IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY-3.3#PBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM8003HY | 製造中 | |
| LTM8003HY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003HY-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY | 製造中 | |
| LTM8003IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8003IY-3.3#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM8003-3.3 Demo Circuit - Low EMI Buck µModule Regulator (6-40V to 3.3V @ 3.5A)
- LTM8003 Demo Circuit - Low EMI Buck µModule Regulator (6-40V to 5V @ 3.5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8003
- LTM8003-3.3
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8003
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。