製品概要
製品概要
デモ回路 2416A は LTM8003 を特徴としています。LTM8003 は、40 A、3.5 A のステップダウン μModule® レギュレータです。このデモ回路は、6.0 V ~ 40 V の入力電圧から 2 MHz のスイッチング周波数で 5.0 V 出力を供給するように構成されています。LTM8003 は入力範囲が広いため、自動車用バッテリや工業用電源などのさまざまな入力電源を使用できます。軽負荷状態で使用可能なバースト・モード®動作では、低い出力リップルで高い効率が提供されます。
関連資料
-
DC2416A - Schematic2016/06/29PDF32K
-
DC2416A - Demo Manual2016/06/29PDF406K
-
DC2416A - Design Files2016/06/29ZIP833K