LTM4604

製造中

トラッキング付きの低電圧4A DC/DC μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全な独立型電源
  • 広い入力電圧範囲:2.375V~5.5V
  • 出力電流:4A(DC)、5A(ピーク値)
  • 出力電圧範囲:0.8V~5V
  • 出力電圧トラッキング
  • 全DC出力電圧誤差:最大±2%
  • UltraFast™トランジェント応答
  • 電流モード制御
  • 電流フォールドバック保護、並列/電流分担
  • 高さのきわめて低い小型パッケージ:15mm×9mm×2.32mm LGA
LTM4604
トラッキング付きの低電圧4A DC/DC μModuleレギュレータ
LTM4604 Application Circuit LTM4604 Pin Configuration LTM4604 Performance Graph
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2917 製造中 選択可能な27種類のスレッショルドとウォッチドッグ・タイマを備えた電圧監視デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4604
  • LTM4604A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

DK-DEV-4SE530N Dev Kit
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Stratix IV E FPGA Development Kit
DK-DEV-4SE530N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SE530N Block Diagram
DK-DEV-4SE530N Block Diagram

最新のディスカッション

LTM4604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品