LTM2893

製造中

100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 絶縁型インタフェース:6000VRMS(1 分間)
  • UL-CSA規格認証申請中
  • 100MHz SPI 互換I/O
  • 8~32ビットのSPIワード長を構成可能
  • 低ジッタの変換開始信号(30psRMS
  • 同時サンプリングADCをサポート
  • 読み出し専用(LTM2893)、読み出し/書き込み(LTM2893-1)
  • 3つの絶縁マルチプレクサ選択信号
  • I/O(入出力)の電圧範囲:1.71V ~5.5V
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 同相トランジェント耐性が高い
  • 15mm × 6.25mm BGAパッケージ

LTM2893は、ADC制御信号との高速絶縁型μModule(マイクロモジュール)SPIインタフェースです。LTM2893は、LTC2338や類似ファミリなどの1Msps高分解能18ビットSARADCを絶縁するのに最適であり、大半の汎用ADCとのインタフェースをとることができます。LTM2893-1は、構成設定をADCに書き込むことが必要な同時サンプリングADCであるLTC2348や類似ファミリを絶縁するのに最適です。LTM2893は、非常に小さいアパーチャ・ジッタ(30ps)および短い待ち時間(20ns)で変換開始信号、サンプリング信号を絶縁します。

このインタフェースにより、高速スループットとサイクル待ち時間なしが可能になるので、LTM2893は多種多様なアプリケーションに最適です。LTM2893は高速のSPI互換シリアル・ポートを備えています。このポートは1.71V ~5.5Vのロジックをサポートしており、8 ~32ビットのSPIワード長でADC向けに構成することができます。また、アナログ・マルチプレクサや利得設定を制御するための3つの選択信号(SA、SB、SC)を絶縁することもできます。

絶縁障壁により、LTM2893のロジック・インタフェースと絶縁サイドの間でグランド電圧が大きく変動しても耐えることができます。電圧トランジェントが50kV/μsを超える場合にも通信が途切れずに維持されます。


アプリケーション

  • リモート検出
  • 高速データ収集
  • 産業用プロセス制御
  • テスト装置および測定装置

LTM2893
100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
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
評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
LTM2892 製造中 SPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
LTM2895 製造中 100MHz絶縁型DAC SPI シリアル・インタフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2542A

LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)

製品詳細

Demonstration circuit 2542A is a reference design for robust industrial data acquisition applications based on the LTC2358-18. The LTC2358-18 is capable of high voltage measurements with a large input common range; however, the DC2542A implements input protection that allows up to 400V of continuous input protection. Combined with gas discharge tubes, which provide protection from surges, the DC2542A is capable of surviving extreme abuse.


Please click here for the Arrow SoCkit

eval board
DC2405A

LTM2893 Demo Board | 100MHz SPI µModule Isolator

製品詳細

Demonstration circuit 2405A shows an LTM2893 isolating and interfacing an LTC2328-18. The LTM2893 is a high speed SPI isolator for interfacing read only ADCs with a full complement of control signals. The LTC2328-18 is a low noise, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Low noise isolated power is delivered to the isolated side with an LT3999 push-pull driver and isolation transformer.

DC2542A
LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)
DC2542A
DC2405A
LTM2893 Demo Board | 100MHz SPI µModule Isolator
DC2405A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品