LTM2884

製造中

絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LTM2884:2500VRMS(1分間)
  • LTM2884(a):3000VRMS(1分間)
  • LTM2884:UL Recognized File #E151738
  • LTM2884(a):CSA Recognized File #E255632
  • USB 2.0 Full SpeedおよびLow Speed互換
  • 絶縁型DC/DCコンバータ内蔵、外部電源またはバスから電力を供給
  • バス速度の自動構成
  • 出力電力:2.5W(500mA/5V)、外部入力電源時(VCC = 8.6V~16.5V)
  • 出力電力:1W(200mA/5V)、USBバス電源時(VBUS)
  • 3.3V LDO出力電源信号リファレンス:VLO、VLO2
  • 同相トランジェント耐性が高い:30kV/μs
  • ESD:USBインタフェース・ピンで±15kV(人体モデル)
  • 15mm × 15mm × 5mmの表面実装型BGAパッケージ
LTM2884
絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
Powered 2.5W Isolated Hub Port Bus Powered 1W Isolated Peripheral Device Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1789A

LTM2884 Demo Board | Isolated USB Transceiver with Power

製品詳細

Demonstration circuit 1789A is an isolated USB transceiver with isolated power featuring the LTM2884. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule® isolator. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The part generates an isolated output voltage on VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

eval board
LTP2884

In-line USB Isolator

製品詳細

The LTP2884 is a complete USB isolator solution, ideal for any application requiring ground isolation, protection from large common mode voltage variations, or protection from spikes and surges. Built with convenience in mind, this robust isolator brings comprehensive protection to a wide variety of applications without the need for any configuration or additional software.


DC1789A
LTM2884 Demo Board | Isolated USB Transceiver with Power
DC1789A- Demo Board DC1789A Demo Board DC1789A Demo Board DC1789A - Schematic
LTP2884
In-line USB Isolator
LTP2884 USB Isolator DC2092A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品