LTC6813
LTC6813-1
製造中デイジーチェーン・インターフェースを備えた18セルのバッテリ・スタック・モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 車載アプリケーション向けのAEC-Q100認定
- 最大 18 個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大合計測定誤差: 2.2 mV
- スタック可能なアーキテクチャにより、高電圧システムに対応
- 内蔵 isoSPI™ インターフェース
- 1 Mb の分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大 100 m)
- 低い EMI 感度および EMI 放射
- 破損ワイヤ保護のために双方向
- 290 μs でシステム内のすべてのセルを測定
- 電圧と電流の同期測定
- プログラマブル 3 次ノイズ・フィルタ付き 16 ビット、デルタ・シグマ ADC
- ISO 26262 準拠システム用に設計
- プログラマブルなパルス幅変調による最大 200 mA(最大値)のパッシブ・セル・バランス
- 9 個の汎用デジタル I/O またはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2C または SPI マスターとして設定可能
- スリープ・モード電源電流: 6 μA
- 64 ピン eLQFP パッケージ
LTC6813-1 は、合計測定誤差 2.2 mV 未満で最大 18 個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。LTC6813-1 のセル測定範囲は 0 V ~ 5 V で、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。18 個すべてのセルを 290 μs で測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数の LTC6813-1 デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングの同時セル・モニタリングも可能です。各 LTC6813-1 は、RF 耐性のある高速長距離通信用の isoSPI インターフェースを備えています。複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを 1 つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
LTC6813-1 はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。LTC6813-1 には、各セルにパッシブ・バランスが備わっており、各セルに対して個々の PWM デューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード 5 V レギュレータ、9 個の汎用 I/O ライン、消費電流が 6 μA に減少するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ装置
- グリッド蓄電システム
- 高出力携帯機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 1, 2022 - 22_0159 LTC6812-1 and LTC6813-1 Assembly Site Second Source (UTAC) |
||
| LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 製造中 | |
| LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
| LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 製造中 | |
| LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
|
7 19, 2019 - 19_0140 LTC6813-1 Die Revision and Datasheet Change. |
||
| LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 製造中 | |
| LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
| LTC6813ILWE-1#3ZZPBF | 製造中 | |
| LTC6813ILWE-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTC6820 | 製造中 | isoSPI絶縁型通信インタフェース |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6813-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める