LTC6433-15

新規設計に推奨

1.4GHzまでの低周波数 50Ω利得ブロックIFアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.4GHzまでの低周波数の帯域幅
  • 単一のデモ用回路からの100kHz~1GHzの範囲でのフラットな利得
  • ユーザ定義される低周波数カットオフ
  • 電力利得:15.9dB
  • 1MHzでのOIP3:52dBm
  • 150MHzでのOIP3:47dBm
  • 150MHzでのNF:3.22dB
  • 150MHzでの全入力ノイズ密度:1nV/ √Hz
  • S11 < –10dB(1.2GHzまで)
  • S22 < –10dB(1.0GHzまで)
  • 線形出力振幅:> 2VP-P
  • P1dB =19.2dBm
  • DC消費電力 = 475mW
  • 50シングルエンド動作
  • VCCの変動の影響を受けない
  • AグレードはOIP3を150MHzで全数検査済み
  • 入力/出力が内部で50Ωに整合
  • 単一5V電源動作
  • 無条件に安定
LTC6433-15
1.4GHzまでの低周波数 50Ω利得ブロックIFアンプ
Single-Ended IF Amplifier OIP3 and Gain vs Frequency Product Package 1
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2107 製造中 16ビット、210Msps高性能A/Dコンバータ
RFミキサー 1
LTC5548 製造中 DC~6GHzの広帯域 IFポートを備えた2GHz~14GHz マイクロ波ミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC2168A

LTC6433-15 Demo Board | Low Frequency to 1.4GHz, 15dB Gain Block IF Amplifier

製品詳細

Demonstration circuit 2168A features the LTC6433-15 50Ω gain block amplifier. The LTC6433-15 has a power gain of 15.9dB and it is part of the LTC6431-YY amplifier series.

DC2168A
LTC6433-15 Demo Board | Low Frequency to 1.4GHz, 15dB Gain Block IF Amplifier
DC2168 Demo Board DC2168 Demo Board DC2168 Demo Board DC2168 Demo Board DC2168A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6433-15に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品